(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 温水循环装置H1-6591型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.586>

温水循环装置H1-6591型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

29,532.24起
(

标准单价:

29,532.24起
)

单价(未税):

29,532.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
H1-6591-02
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

58天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

58天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

58天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: LCH-3K
控温范围(℃): 20~90
外形尺寸(mm): 370×488×522
注意: 不附带电源电缆
规格: 密闭系统循环方式,最大流量:1K/5/6l/min(50/60Hz)、3K/15/18l/min(50/60Hz),最大扬程:1K/2/2.5m(50/60Hz)、3K/8/11m(50/60Hz,加热功率:1K/1kW、3K/3kW,温度控制方式:PID控制,电源:1K/AC100V(含变压器) 50/60Hz、3K/三相200V 50/60Hz,电源线长:2m(仅1K),插座形状:2P插头(仅1K),重量:1K/14kg、3K/20kg
附属品: 盖子×1张;搁板×1张;软管卡子×2个;硅管φ10×14(40cm)×1根

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●还可作为恒温水浴使用。
●可稳定地进行高精度的温度控制。
●3K组合了强劲的输水水泵。

基本信息

厂家型号 LCH-3K 外形尺寸(mm) 370×488×522
规格 密闭系统循环方式,最大流量:1K/5/6l/min(50/60Hz)、3K/15/18l/min(50/60Hz),最大扬程:1K/2/2.5m(50/60Hz)、3K/8/11m(50/60Hz,加热功率:1K/1kW、3K/3kW,温度控制方式:PID控制,电源:1K/AC100V(含变压器) 50/60Hz、3K/三相200V 50/60Hz,电源线长:2m(仅1K),插座形状:2P插头(仅1K),重量:1K/14kg、3K/20kg 控温范围(℃) 20~90
注意 不附带电源电缆 附属品 盖子×1张;搁板×1张;软管卡子×2个;硅管φ10×14(40cm)×1根
型号
H1-6591-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

29,532.24起

58天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空