(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 循环水真空泵 1-5834型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.707>

循环水真空泵 1-5834型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,825.54起
(

标准单价:

2,825.54起
)

单价(未税):

2,825.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
330×265×390
查看全部(1)
厂家型号 :
AS-01
真空压力表调节器
查看全部(2)
规格 :
排气量:18l/min; 电动机:150W; 吸气口径:φ9.5mm×2;供排水:溢流管(φ17mm)、放水旋塞阀(φ17mm);调节器:管接头尺寸内径・外径/φ5.8・φ8.0mm、调速器/PT1/8
排气量:真空压力表调节器; 电动机:150W; 吸气口径:φ9.5mm×2;供排水:溢流管(φ17mm)、放水旋塞阀(φ17mm);调节器:管接头尺寸内径・外径:φ5.8・φ8.0mm、调速器:PT1/8
查看全部(2)
类型 :
1-5834
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
重量(g): 5700
附属品: 吸气用硅管(内径×外径×长度:φ6mm×φ12mm×1m)×1根,Y型连接器×1个
容积(L): 10
注意: 因水的实际使用条件等而异。
电源(V Hz): AC230V 50Hz 0.7A
材质: 吸气器材质:金属制×2个,水槽材质:PP(聚丙烯)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 厂家型号 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●具有非常出色的耐药品性、耐久性。
●使用带真空计的调节器,可以调节真空度。
●通过放水旋塞阀可以很容易地排出槽内的水。

基本信息

重量(g) 5700 容积(L) 10
电源(V Hz) AC230V 50Hz 0.7A 附属品 吸气用硅管(内径×外径×长度:φ6mm×φ12mm×1m)×1根,Y型连接器×1个
注意 因水的实际使用条件等而异。 材质 吸气器材质:金属制×2个,水槽材质:PP(聚丙烯)
型号
1-5834-01
1-5834-11
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
厂家型号 规格

6,257.90起

3天 330×265×390 AS-01 排气量:18l/min; 电动机:150W; 吸气口径:φ9.5mm×2;供排水:溢流管(φ17mm)、放水旋塞阀(φ17mm);调节器:管接头尺寸内径・外径/φ5.8・φ8.0mm、调速器/PT1/8

2,825.54起

16天 - 真空压力表调节器 排气量:真空压力表调节器; 电动机:150W; 吸气口径:φ9.5mm×2;供排水:溢流管(φ17mm)、放水旋塞阀(φ17mm);调节器:管接头尺寸内径・外径:φ5.8・φ8.0mm、调速器:PT1/8

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空