(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 经济型简易水质测定器 CC-4375型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.857>

经济型简易水质测定器 CC-4375型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

104.24起
(

标准单价:

104.24起
)

单价(未税):

104.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
90012
90022
90026
90034
90041
90042
90043
90044
90070
90071
90080
90131
90140
90150
90151
90161
90180
90190
90202
90220
90230
90242
90290
90300
90350
90395
90431
90440
90441
90490
90491
90530
90550
90801
查看全部(34)
检测方式 :
BCA法
DPC法
DPD法
EDTA方法
EDTA滴定法
PAN法
二氮杂菲分光光度
异烟酸吡唑啉酮
水杨酸法
磷钼蓝法
纳氏试剂法
脲酶-水杨酸法
酶法
酸碱滴定法
重氮-偶合法
钼锑抗分光光度法
销酸银滴定法
高碘酸钾氧化法
高锰酸钾法
查看全部(19)
数量 :
1条/包
50次/盒
100次/盒
查看全部(3)
测定项目 :
铬(*06*)测定试剂盒
COD(LR)测定试剂盒
二氧化氯测定试剂盒
亚硝酸盐测定试剂盒
余氯测定试剂盒
余氯测定试剂盒(泳池专用)
余氯测定试剂盒(自来水用)
尿素测定试剂盒
总氯测定试剂盒
总硬度检测试纸
总硬度(HR)测定试剂盒
总硬度(LR)测定试剂盒
总铁测定试剂盒
总铬测定试剂盒
氨氮测定试剂盒
氨氮(HR)检测试纸
氨氮(LR)检测试纸
氯离子测定试剂盒
氰化物测定试剂盒
硝酸盐检测试剂盒
碱度(HR)测定试剂盒
碱度(LR)测定试剂盒
磷酸盐测定试剂盒
磷酸盐(HR)测定试纸条
磷酸盐(LR)测定试纸
臭氧测定试剂盒
软水硬度测定试剂盒
过氧乙酸(LR)测定试纸
过氧化氢(LR)测定试纸
钙-镁离子测定试剂盒
铜测定试剂盒
锰测定试剂盒
镍测定试剂盒
查看全部(33)
测定范围 :
0-25-50-120-250-425mg/l
0-5-10-25-50-100-200-400mg/l
0-5-10-15-20-25d
0-3-10-25-50-100-200-400mg/l
0-2-5-10-30-50-70-100mg/l
0-2-4-6-8mg/l
0-1-5-20-35-50-70-100mg/l
0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/l
0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/l
0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/l
0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5
0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/l
0.05-0.1-0.3-0.5-0.7-1mg/l
0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2mg/l
0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/l
0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/l
0.1-0.5-1-2-5-10mg/l
0.2-0.4-1-2-3-5mg/l
0.4-20mg/l(以碳酸钙计)
0.5-1-2-4-10-20-40mg/l
0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.5-5.0-8mg/l
4-200mg/l
10-200mg/l(以碳酸钙计)
20-400mg/l
30-600mg/l(以碳酸钙计)
100-2000mg/l(以碳酸钙计)
查看全部(26)
类型 :
CC-4375-01
CC-4375-02
CC-4375-03
CC-4375-04
CC-4375-05
CC-4375-06
CC-4375-07
CC-4375-08
CC-4375-09
CC-4375-10
CC-4375-11
CC-4375-12
CC-4375-13
CC-4375-14
CC-4375-15
CC-4375-16
CC-4375-17
CC-4375-18
CC-4375-19
CC-4375-20
CC-4375-21
CC-4375-22
CC-4375-23
CC-4375-24
CC-4375-25
CC-4375-27
CC-4375-28
CC-4375-29
CC-4375-30
CC-4375-31
CC-4375-32
CC-4375-34
CC-4375-35
CC-4375-36
查看全部(34)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

21天以内

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 检测方式 数量 测定项目 测定范围 购买条件 预计发货日
购买件数
共27个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●使用者无需专业知识即可独立完成
●现场完成分析,节约时间成本,无需实验室繁琐操作
●减少化学试剂浪费,节约成本,避免化学试剂浪费及环境污染
型号
CC-4375-01
CC-4375-02
CC-4375-03
CC-4375-05
CC-4375-06
CC-4375-07
CC-4375-08
CC-4375-09
CC-4375-12
CC-4375-13
CC-4375-14
CC-4375-15
CC-4375-16
CC-4375-17
CC-4375-18
CC-4375-20
CC-4375-21
CC-4375-22
CC-4375-23
CC-4375-24
CC-4375-25
CC-4375-27
CC-4375-28
CC-4375-29
CC-4375-34
CC-4375-35
CC-4375-36
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 检测方式 数量 测定项目 测定范围

141.85起

21天 90012 DPD法 100次/盒 臭氧测定试剂盒 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/l

141.85起

3天 90022 DPD法 100次/盒 余氯测定试剂盒 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/l

141.85起

21天 90034 DPD法 100次/盒 总氯测定试剂盒 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1mg/l

241.78起

21天 90300 酶法 100次/盒 过氧乙酸(LR)测定试纸 0.5-1-2-4-10-20-40mg/l

241.78起

21天 90350 酶法 100次/盒 过氧化氢(LR)测定试纸 0.5-1-2-4-10-20-40mg/l

104.24起

21天 90043 EDTA滴定法 50次/盒 总硬度(LR)测定试剂盒 10-200mg/l(以碳酸钙计)

104.24起

21天 90041 EDTA滴定法 50次/盒 总硬度(HR)测定试剂盒 30-600mg/l(以碳酸钙计)

104.24起

40天 90131 EDTA滴定法 50次/盒 软水硬度测定试剂盒 0.4-20mg/l(以碳酸钙计)

104.24起

21天 90550 EDTA方法 50次/盒 钙-镁离子测定试剂盒 4-200mg/l

104.24起

21天 90140 销酸银滴定法 50次/盒 氯离子测定试剂盒 20-400mg/l

104.24起

21天 90150 酸碱滴定法 50次/盒 碱度(LR)测定试剂盒 10-200mg/l(以碳酸钙计)

104.24起

21天 90151 酸碱滴定法 50次/盒 碱度(HR)测定试剂盒 100-2000mg/l(以碳酸钙计)

104.24起

21天 90230 重氮-偶合法 50次/盒 亚硝酸盐测定试剂盒 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5

147.22起

21天 90431 异烟酸吡唑啉酮 50次/盒 氰化物测定试剂盒 0.005-0.01-0.05-0.1-0.2-0.5mg/l

198.80起

21天 90070 DPC法 100次/盒 铬(*06*)测定试剂盒 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/l

147.22起

21天 90080 水杨酸法 50次/盒 氨氮测定试剂盒 0.01-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1mg/l

241.78起

21天 90441 纳氏试剂法 100次/盒 氨氮(LR)检测试纸 0-2-5-10-30-50-70-100mg/l

241.78起

3天 90440 纳氏试剂法 100次/盒 氨氮(HR)检测试纸 0-5-10-25-50-100-200-400mg/l

146.97起

21天 90161 钼锑抗分光光度法 50次/盒 磷酸盐测定试剂盒 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/l

241.78起

21天 90491 磷钼蓝法 100次/盒 磷酸盐(LR)测定试纸 0-1-5-20-35-50-70-100mg/l

241.78起

21天 90490 磷钼蓝法 100次/盒 磷酸盐(HR)测定试纸条 0-3-10-25-50-100-200-400mg/l

147.22起

21天 90801 高锰酸钾法 50次/盒 COD(LR)测定试剂盒 0-2-4-6-8mg/l

147.22起

21天 90180 二氮杂菲分光光度 50次/盒 总铁测定试剂盒 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1mg/l

147.22起

21天 90220 BCA法 50次/盒 铜测定试剂盒 0.2-0.4-1-2-3-5mg/l

147.22起

3天 90395 重氮-偶合法 50次/盒 硝酸盐检测试剂盒 0.1-0.5-1-2-5-10mg/l

189.13起

21天 90190 高碘酸钾氧化法 50次/盒 锰测定试剂盒 0.1-0.5-1-2-5-10mg/l

147.22起

21天 90290 PAN法 50次/盒 镍测定试剂盒 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/l

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空