(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 加固型不锈钢药品柜 (SUS430)3-4462型
收藏
对比
细节
产品目录 P.917>

加固型不锈钢药品柜 (SUS430)3-4462型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

8,628.32起
(

标准单价:

8,628.32起
)

单价(未税):

8,628.32起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
450×700×900
450×700×1800
900×700×900
查看全部(3)
附属品 :
托盘(PP-125)×5个·托盘搁板×5个·瓶子保护架(B-500)×10个·固定配件·连接配件一套
托盘(PP-125)×8个·托盘搁板×8个·瓶子保护架(B-500)×16个·固定配件·连接配件一套
托盘(PP-80)×6个·挂钩×6个·瓶子保护架(B-500)×6个·固定配件·连接配件一套
托盘(PP-80)×12个·挂钩×12个·瓶子保护架(B-500)×12个·固定配件·连接配件一套
搁板×2张·固定配件·连接配件一套
搁板(纵×2张·横×4张)·固定配件·连接配件一套
搁板(纵×6张·横×4张)·固定配件·连接配件一套
查看全部(7)
厂家型号 :
SN-1845S4
SS-1845S4
WG-990S4
WH-990S4
WN-990S4
SS-945S4
WG-945S4
查看全部(7)
类型 :
3-4462-21
3-4462-22
3-4462-23
3-4462-24
3-4462-25
3-4462-26
3-4462-27
查看全部(7)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 主体:不锈钢(SUS430)、托盘·瓶子保护架:PP(聚丙烯)、导轨/钢
注意事项: 增加药品托盘层数时,需要导轨搁板或托盘追加用挂钩(另售)。追加的托盘・瓶子保护架(另售)请参看P.141。对于瓶子保护架,除500ml用之外,还预备了100・250・1000ml用。详细请参照P.142。
耐负荷(kg): 抽屉耐载荷分别为:30/55
规格: 托盘层数分别为上层/2层、下层/3层;3层×2列;上层/2层×2列、下层/4层×2列;4层×2列;3层,托盘外形尺寸为:托盘:PP-80/193×563×82mm·PP-125/390×600×125mm、瓶子保护架:B-500·500ml用/∅83mm×12孔,试剂瓶存放数量:500ml×120支/500ml×72支/500ml×144支/500ml×192支/-/加仑瓶×12支/加仑瓶×24支

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 附属品 厂家型号 重量 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
设有防止瓶子破碎的瓶子保护架、采用安全设计的不锈钢药品柜

基本信息

材质 主体:不锈钢(SUS430)、托盘·瓶子保护架:PP(聚丙烯)、导轨/钢 耐负荷(kg) 抽屉耐载荷分别为:30/55
规格 托盘层数分别为上层/2层、下层/3层;3层×2列;上层/2层×2列、下层/4层×2列;4层×2列;3层,托盘外形尺寸为:托盘:PP-80/193×563×82mm·PP-125/390×600×125mm、瓶子保护架:B-500·500ml用/∅83mm×12孔,试剂瓶存放数量:500ml×120支/500ml×72支/500ml×144支/500ml×192支/-/加仑瓶×12支/加仑瓶×24支 注意事项 增加药品托盘层数时,需要导轨搁板或托盘追加用挂钩(另售)。追加的托盘・瓶子保护架(另售)请参看P.141。对于瓶子保护架,除500ml用之外,还预备了100・250・1000ml用。详细请参照P.142。
型号
3-4462-21
3-4462-22
3-4462-23
3-4462-24
3-4462-25
3-4462-26
3-4462-27
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
附属品 厂家型号 重量
(kg)

9,292.04起

16天 450×700×900 托盘(PP-80)×6个·挂钩×6个·瓶子保护架(B-500)×6个·固定配件·连接配件一套 SS-945S4 约50

18,015.17起

16天 450×700×1800 托盘(PP-80)×12个·挂钩×12个·瓶子保护架(B-500)×12个·固定配件·连接配件一套 SS-1845S4 约90

14,222.50起

16天 900×700×900 托盘(PP-125)×8个·托盘搁板×8个·瓶子保护架(B-500)×16个·固定配件·连接配件一套 WN-990S4 约70

18,204.80起

16天 450×700×1800 托盘(PP-125)×5个·托盘搁板×5个·瓶子保护架(B-500)×10个·固定配件·连接配件一套 SN-1845S4 约8

8,628.32起

16天 450×700×900 搁板(纵×2张·横×4张)·固定配件·连接配件一套 WG-945S4 约45

11,567.64起

16天 900×700×900 搁板(纵×6张·横×4张)·固定配件·连接配件一套 WG-990S4 约75

10,524.65起

21天 900×700×900 搁板×2张·固定配件·连接配件一套 WH-990S4 约55

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空