(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 电子密码锁保险柜 CC-4699型
收藏
对比
细节
产品目录 P.921>

电子密码锁保险柜 CC-4699型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,413.40起
(

标准单价:

3,413.40起
)

单价(未税):

3,413.40起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
380×330×300
380×380×400
380×380×450
440×400×500
440×400×600
450×350×350
490×450×700
490×450×800
590×550×1000
查看全部(9)
备注 :
钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏
钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门
钢化玻璃隔板一块,感应灯二盏,密码内门
钢化玻璃隔板二块,感应灯一盏,密码内门
查看全部(4)
厂家型号 :
SY-A/D-45K6
SY-A/D-40K6
SY-A/D-35K6
SY-A/D-30K6
SY-A1/D-100K6
SY-A1/D-80K6
SY-A1/D-80SK6
SY-A1/D-70K6
SY-A1/D-60K6
SY-A1/D-50K6
查看全部(10)
类型 :
CC-4699-01
CC-4699-02
CC-4699-03
CC-4699-04
CC-4699-05
CC-4699-06
CC-4699-07
CC-4699-08
CC-4699-09
CC-4699-10
查看全部(10)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
规格: 材质:不锈钢
颜色: 土豪金
特点: 暗藏弹式拉手,内置机关主锁带动,迅速响应。纯平式防触摸按键,人性化设计,提高了防盗性能同时降低电池本身的耗电量。LED感应灯通过人体热感应,自动识别,迅速照亮柜体内部,方便物品取放,20s 无人体感应则自动熄灭,启动常规节能模式。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 备注 厂家型号 重量 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●暗藏弹式拉手,内置机关主锁带动,迅速响应。
●纯平式防触摸按键,人性化设计,提高了防盗性能同时降低电池本身的耗电量。
●LED感应灯通过人体热感应,自动识别,迅速照亮柜体内部,方便物品取放,20s 无人体感应则自动熄灭,启动常规节能模式。

基本信息

规格 材质:不锈钢 颜色 土豪金
特点 暗藏弹式拉手,内置机关主锁带动,迅速响应。纯平式防触摸按键,人性化设计,提高了防盗性能同时降低电池本身的耗电量。LED感应灯通过人体热感应,自动识别,迅速照亮柜体内部,方便物品取放,20s 无人体感应则自动熄灭,启动常规节能模式。
型号
CC-4699-01
CC-4699-02
CC-4699-03
CC-4699-04
CC-4699-05
CC-4699-06
CC-4699-07
CC-4699-08
CC-4699-09
CC-4699-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
备注 厂家型号 重量
(kg)

3,413.40起

21天 380×330×300 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏 SY-A/D-30K6 32

3,754.74起

21天 450×350×350 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏 SY-A/D-35K6 40

3,792.67起

21天 380×380×400 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏 SY-A/D-40K6 41

4,266.75起

21天 380×380×450 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门 SY-A/D-45K6 46

5,689.00起

21天 440×400×500 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门 SY-A1/D-50K6 82

6,352.72起

21天 440×400×600 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门 SY-A1/D-60K6 93

7,300.88起

21天 490×450×700 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门 SY-A1/D-70K6 116

7,869.79起

21天 490×450×800 钢化玻璃隔板一块,感应灯一盏,密码内门 SY-A1/D-80K6 128

8,533.50起

21天 490×450×800 钢化玻璃隔板一块,感应灯二盏,密码内门 SY-A1/D-80SK6 134

12,041.72起

21天 590×550×1000 钢化玻璃隔板二块,感应灯一盏,密码内门 SY-A1/D-100K6 195

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空