(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

千分尺配件选件• 可更换球型测砧- 测微螺杆测量面套装(2个装)

品牌:

三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

431.32起
(

标准单价:

431.32起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥215.66)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

431.32起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

124-801

124-803

124-806

124-807

124-808

124-809

124-810

124-812

124-813

124-814

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

种类 配件
 
型号
124-801
124-803
124-806
124-807
124-808
124-809
124-810
124-812
124-813
124-814
124-816
124-817
124-818
124-820
124-821
124-822
124-824
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
待测齿轮模数 直径
(mm)
中径
(mm)

505.73起

2个装

2天 0.5~0.55 0.8 50

533.00起

2个装

5天 0.7~0.8 1.191 35~30

454.17起

2个装

5天 1.5 2.381 17

480.99起

2个装

询价 1.75 3 15

454.17起

2个装

5天 - 3.175 14

454.17起

2个装

5天 2 3.969 13

680.23起

2个装

9天 2.25 4 11

431.32起

2个装

5天 2.75 5 9

680.23起

2个装

9天 3.0~3.25 5.556 8

533.00起

2个装

5天 3.5 6 7

515.40起

2个装

5天 4 7 6.5

439.11起

2个装

5天 4.25 7.114 6

515.40起

2个装

5天 4.5 7.938 5.5

515.40起

2个装

5天 0.5~5.25 8.731 5

480.99起

2个装

5天 0.9~1 1.5 28~26

593.31起

2个装

5天 1.5 2.5 17

533.00起

2个装

2天 2.5 4.5 10

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 配件 待测齿轮模数 0.5~0.55
直径(mm) 0.8 中径(mm) 50
种类 配件 待测齿轮模数 0.5~0.55 直径(mm) 0.8
中径(mm) 50
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

124-801

124-803

124-806

124-807

124-808

124-809

124-810

124-812

124-813

124-814

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 待测齿轮模数

    0.5~0.55

    0.5~5.25

    0.7~0.8

    0.9~1

    1.5

    1.75

    2

    2.25

    2.5

    2.75

    3.0~3.25

    3.5

    4

    4.25

    4.5

  • 直径(mm)

    0.8

    1.191

    1.5

    2.381

    2.5

    3

    3.175

    3.969

    4

    4.5

    5

    5.556

    6

    7

    7.114

    7.938

    8.731

  • 中径(mm)

    5

    5.5

    6

    6.5

    7

    8

    9

    10

    11

    13

    14

    15

    17

    28~26

    35~30

    50

  • 类型

    124-801

    124-803

    124-806

    124-807

    124-808

    124-809

    124-810

    124-812

    124-813

    124-814

    124-816

    124-817

    124-818

    124-820

    124-821

    124-822

    124-824

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

    5天以内

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。