(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 80°菱形 0°后角 中切削负角型(带孔型)CNMG-MK
  • 车削刀片 80°菱形 0°后角 中切削负角型(带孔型)CNMG-MK
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.A094>

车削刀片 80°菱形 0°后角 中切削负角型(带孔型)CNMG-MK(10个装)

品牌:
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

单价(未税):

282.87起
(

标准单价:

282.87起
)

单价(未税):

282.87起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刀尖R :
0.4
0.8
1.2
1.6
查看全部(4)
刀片牌号 :
MC5005
MC5015
查看全部(2)
类型 :
CNMG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: C(80°菱形)
可用刃数: 4
方向(选择): 左右手通用
刀片厚度S1(mm): 4.76
槽孔代号: G
工件材料: 铸铁
断屑槽用途: 中切削
刀片后角(°): 0
刀片断削槽代号: MK
适用刀柄: C008/C009/E013/E036/E040/H006-008
用途: 外径・内径
前角: 负角
切削刃长度/内接圆尺寸(mm): 12.7
精度等级: M
刀片形态: 双面断屑槽

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刀尖R 刀片牌号 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 C(80°菱形) 工件材料 铸铁
用途 外径・内径 可用刃数 4
断屑槽用途 中切削 前角 负角
方向(选择) 左右手通用 刀片后角(°) 0
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 12.7 刀片厚度S1(mm) 4.76
刀片断削槽代号 MK 精度等级 M
槽孔代号 G 适用刀柄 C008/C009/E013/E036/E040/H006-008
刀片形态 双面断屑槽
型号
CNMG120404-MK-MC5005
CNMG120404-MK-MC5015
CNMG120408-MK-MC5005
CNMG120408-MK-MC5015
CNMG120412-MK-MC5005
CNMG120412-MK-MC5015
CNMG120416-MK-MC5005
CNMG120416-MK-MC5015
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀尖R 刀片牌号

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 MC5005

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 MC5015

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 MC5005

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 MC5015

282.87起

56.57起

10个装

当天 1.2 MC5005

282.87起

56.57起

10个装

当天 1.2 MC5015

282.87起

56.57起

10个装

当天 1.6 MC5005

282.87起

56.57起

10个装

当天 1.6 MC5015

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空