(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

车刀杆 外径用 外圆/仿形加工用SP车削刀杆SDNC

根据数量多少打折

品牌:

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
4个备选型号

SDNCN0808D07

SDNCN1010E07

SDNCN1212F11

SDNCN1616H11

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

适用刀片形状 D(55°菱形) 适用刀片后角种类 正角
切削方向 无方向限制 用途 外径 / 仿形
夹紧形状 螺钉锁紧式 主偏角(°) 62°30′
型号
SDNCN0808D07
SDNCN1010E07
SDNCN1212F11
SDNCN1616H11
型号数量折扣一般
发货日
柄高
(mm)
柄宽
(mm)
适用刀片 切削刃长度
(mm)
刀柄长度
(mm)
WF
(mm)
夹紧螺钉 安装扭矩
(N·m)
扳手
5天 8 8 DCET0702;DCGT0702;DCMW0702;DCMT0702;DCGW0702 6.35 60 4 TS25 1 TKY08F
5天 10 10 DCET0702;DCGT0702;DCMW0702;DCMT0702;DCGW0702 6.35 70 5 TS25 1 TKY08F
5天 12 12 DCET11T3;DCGT11T3;DCMW11T3;DCMT11T3;DCGW11T3 9.525 80 6 TS43 3.5 TKY15F
5天 16 16 DCET11T3;DCGT11T3;DCMW11T3;DCMT11T3;DCGW11T3 9.525 100 8 TS43 3.5 TKY15F

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

适用刀片形状 D(55°菱形) 适用刀片后角种类 正角
切削方向 无方向限制 用途 外径 / 仿形
夹紧形状 螺钉锁紧式 柄高(mm) 8
柄宽(mm) 8 适用刀片 DCET0702;DCGT0702;DCMW0702;DCMT0702;DCGW0702
主偏角(°) 62°30′ 切削刃长度(mm) 6.35
刀柄长度(mm) 60 WF(mm) 4
夹紧螺钉 TS25 安装扭矩(N·m) 1
扳手 TKY08F
适用刀片形状 D(55°菱形) 适用刀片后角种类 正角 切削方向 无方向限制
用途 外径 / 仿形 夹紧形状 螺钉锁紧式 柄高(mm) 8
柄宽(mm) 8 适用刀片 DCET0702;DCGT0702;DCMW0702;DCMT0702;DCGW0702 主偏角(°) 62°30′
切削刃长度(mm) 6.35 刀柄长度(mm) 60 WF(mm) 4
夹紧螺钉 TS25 安装扭矩(N·m) 1 扳手 TKY08F
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
4个备选型号

SDNCN0808D07

SDNCN1010E07

SDNCN1212F11

SDNCN1616H11

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 柄高(mm)

    8

    10

    12

    16

  • 柄宽(mm)

    8

    10

    12

    16

  • 适用刀片

    DCET11T3;DCGT11T3;DCMW11T3;DCMT11T3;DCGW11T3

    DCET0702;DCGT0702;DCMW0702;DCMT0702;DCGW0702

  • 切削刃长度(mm)

    6.35

    9.525

  • 刀柄长度(mm)

    60

    70

    80

    100

  • WF(mm)

    4

    5

    6

    8

  • 夹紧螺钉

    TS25

    TS43

  • 安装扭矩(N·m)

    1

    3.5

  • 扳手

    TKY08F

    TKY15F

  • 类型

    SDNC

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。