(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
14天
14天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 类型 | 三角钻头 |
柄径(mm) | 6.5 | 先端角(°) | 118 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 8 | 全长L(mm) | 77.4 |
槽长ℓ(mm) | 37.4 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
类型 | 三角钻头 | 柄径(mm) | 6.5 |
先端角(°) | 118 | LF(mm) | 75 |
PL(mm) | 2.4 | 切削刃标准直径公差最小 | -0.022 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 8 | 全长L(mm) | 77.4 | 槽长ℓ(mm) | 37.4 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 | 类型 | 三角钻头 |
柄径(mm) | 6.5 | 先端角(°) | 118 | LF(mm) | 75 |
PL(mm) | 2.4 | 切削刃标准直径公差最小 | -0.022 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明