(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天起
10天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
WNMG060408-EM-TT9080 |
WNMG080404-EM-TT9080 |
WNMG080404-EM-TT9215 |
WNMG080408-EM-TT9080 |
WNMG080408-EM-TT9215 |
WNMG080412-EM-TT9080 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 刀尖圆半径(r) (mm) | 进给 (mm/rev) | 切深 (mm) | 后角 | d (mm) | 厚度 (mm) | 涂层代号 | 涂层种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 10天 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10个装 | 有 | 60天 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 0.4 | 0.10~0.45 | 0.8~4.0 | 0° | 12.7 | 4.76 | TT9080 | PVD涂层 | |
10个装 | 有 | 60天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 0.4 | 0.10~0.45 | 0.8~4.0 | 0° | 12.7 | 4.76 | TT9215 | CVD涂层 | |
10个装 | 有 | 60天 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 0.8 | 0.12~0.45 | 0.8~4.0 | 0° | 12.7 | 4.76 | TT9080 | PVD涂层 | |
10个装 | 有 | 60天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 0.8 | 0.12~0.45 | 0.8~4.0 | 0° | 12.7 | 4.76 | TT9215 | CVD涂层 | |
10个装 | 有 | 60天 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 1.2 | 0.12~0.45 | 0.8~4.0 | 0° | 12.7 | 4.76 | TT9080 | PVD涂层 |
Loading...
形状 | W(六角形) | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 6 |
断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.8 | 方向(选择) | 无方向限制 |
刀尖圆半径(r)(mm) | - | 进给(mm/rev) | - |
切深(mm) | - | 后角 | - |
d(mm) | - | 厚度(mm) | - |
涂层代号 | - | 涂层种类 | - |
形状 | W(六角形) | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 6 | 断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.8 | 方向(选择) | 无方向限制 | 刀尖圆半径(r)(mm) | - |
进给(mm/rev) | - | 切深(mm) | - | 后角 | - |
d(mm) | - | 厚度(mm) | - | 涂层代号 | - |
涂层种类 | - |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明