(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

C型7°后角切断和切槽加工用断屑槽双头刀片TDC(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

特固克(TaeguTec) [韩国]
特固克(TaeguTec) [韩国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
22个备选型号

TDC2-CT3000

TDC2-TT8020

TDC2-TT9080

TDC3-TT7220

TDC3-TT9030

TDC3-TT9080

TDC4-TT9080

TDC-2-6R-TT9080

TDC-2-8R-TT8020

TDC-2-TT7220

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

 
型号
TDC2-CT3000
TDC2-TT8020
TDC2-TT9080
TDC3-TT7220
TDC3-TT9030
TDC3-TT9080
TDC4-TT9080
TDC-2-6R-TT9080
TDC-2-8R-TT8020
TDC-2-TT7220
TDC-2-TT8020
TDC-2-TT9030
TDC-2-TT9080
TDC-3-TT7220
TDC-3-TT8020
TDC-3-TT9030
TDC-3-TT9080
TDC-4-TT7220
TDC-4-TT8020
TDC-4-TT9030
TDC-4-TT9080
TDC-8-TT8020
型号包装数量数量折扣一般
发货日
刀尖圆半径(r)
(mm)
进给
(mm/rev)
后角 厚度
(mm)
涂层代号 I
(mm)
W
(mm)
Tmax
(mm)
M
(mm)
K
(mm)

10个装

60天 0.2 0.05~0.18 4.7 CT3000 20 2.0±0.05 19 1.7 0~15

10个装

60天 0.2 0.05~0.18 4.7 TT8020 20 2.0±0.05 19 1.7 0~15

10个装

60天 0.2 0.05~0.18 4.7 TT9080 20 2.0±0.05 19 1.7 0~15

10个装

60天 0.2 0.07~0.25 4.7 TT7220 20 3.0±0.05 19 2.4 0~15

10个装

30天 - - - - - - - - - -

10个装

60天 0.2 0.07~0.25 4.7 TT9080 20 3.0±0.05 19 2.4 0~15

10个装

60天 0.3 0.08~0.30 4.7 TT9080 20 4.0±0.05 19 3 0~15

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

10个装

10天 - - - - - - - - - -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

形状 其它 用途 切槽・切断
刀尖圆半径(r)(mm) 0.2 进给(mm/rev) 0.05~0.18
后角 厚度(mm) 4.7
涂层代号 CT3000 I(mm) 20
W(mm) 2.0±0.05 Tmax(mm) 19
M(mm) 1.7 K(mm) 0~15
形状 其它 用途 切槽・切断 刀尖圆半径(r)(mm) 0.2
进给(mm/rev) 0.05~0.18 后角 厚度(mm) 4.7
涂层代号 CT3000 I(mm) 20 W(mm) 2.0±0.05
Tmax(mm) 19 M(mm) 1.7 K(mm) 0~15
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
22个备选型号

TDC2-CT3000

TDC2-TT8020

TDC2-TT9080

TDC3-TT7220

TDC3-TT9030

TDC3-TT9080

TDC4-TT9080

TDC-2-6R-TT9080

TDC-2-8R-TT8020

TDC-2-TT7220

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刀尖圆半径(r)(mm)

    0.2

    0.3

  • 进给(mm/rev)

    0.05~0.18

    0.07~0.25

    0.08~0.30

  • 后角

  • 厚度(mm)

    4.7

  • 涂层代号

    CT3000

    TT7220

    TT8020

    TT9080

  • I(mm)

    20

  • W(mm)

    2.0±0.05

    3.0±0.05

    4.0±0.05

  • Tmax(mm)

    19

  • M(mm)

    1.7

    2.4

    3

  • K(mm)

    0~15

  • 类型

    TDC

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

    30天以内

    60天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。