(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 电子斜嘴钳 SHP
  • 电子斜嘴钳 SHP
  • 电子斜嘴钳 SHP
  • 电子斜嘴钳 SHP
  • 电子斜嘴钳 SHP
  • 电子斜嘴钳 SHP
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.13>

电子斜嘴钳 SHP

品牌:
田岛工具(TAJIMA) [日本]
田岛工具(TAJIMA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

40.71起
(

标准单价:

40.71起
)

单价(未税):

40.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
SHP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
全长(mm): 157
铜线切割能力(mmφ): 2.3
宽(mm): 52
适合规格: QB/T 2441.1
钳体硬度: HRC42~48
有无弹簧:
包装形态: 吸塑
商品分类: 电子斜嘴钳
规格: 160mm
铁丝切割能力(mmφ): 1.6
高(mm): 11
材质: 55Cr-Ni
刃口硬度: HRC56~62

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・用于剪切配线、剥皮。
・曲面刃。
・附弹簧。
・可在电气、配线作业时进行剪切、剥皮、割线等操作。
・刃口孔用于配线剥皮。

基本信息

全长(mm) 157 有无弹簧
铁丝切割能力(mmφ) 1.6 铜线切割能力(mmφ) 2.3
包装形态 吸塑 高(mm) 11
宽(mm) 52 商品分类 电子斜嘴钳
材质 55Cr-Ni 适合规格 QB/T 2441.1
规格 160mm 刃口硬度 HRC56~62
钳体硬度 HRC42~48
型号
SHP-D160E
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

40.71起

3天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空