(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是超硬合金立铣刀 平头型 38°螺旋角5刃圆角型立铣刀DERM-型号5DERM060-130-06-R040的详情页。
内有型号5DERM060-130-06-R040的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 13 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 5 |
全长(L)(mm) | 57 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 微小R |
种类 | 平头型 | 切削刃直径公差(mm) | -0.020~-0.038 |
详细螺旋角(°) | 38 | 角部样式 | 圆角型 |
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 13 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 5 |
全长(L)(mm) | 57 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 钛[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 微小R |
种类 | 平头型 | 切削刃直径公差(mm) | -0.020~-0.038 |
详细螺旋角(°) | 38 | 角部样式 | 圆角型 |
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 13 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 5 | 全长(L)(mm) | 57 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 钛[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | TiAlN |
刃口形状 | 微小R | 种类 | 平头型 | 切削刃直径公差(mm) | -0.020~-0.038 |
详细螺旋角(°) | 38 | 角部样式 | 圆角型 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明