(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是高硬度滚筒车削用可转位刀片RCGX-型号RCGX120700P20015-PT600M的详情页。
内有型号RCGX120700P20015-PT600M的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
30天
30天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
形状 | R(圆形) | 工件材料 | 铸铁 / 高硬度材料 |
用途 | 切槽・切断 | 可用刃数 | 9以上 |
前角 | 正角 | 刀尖R | 其它 |
方向(选择) | 无方向限制 | 刀片牌号 | PT600M |
后角 | 7° | 刀片厚度(mm) | 7.94 |
样式 | 半精加工 | 内接圆直径(mm) | 12.7 |
断屑槽符号 | 无 | 刀片高度(mm) | 8 |
刀尖式样 | P20015 | 刀片外径(mm) | 12.7 |
刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
形状 | R(圆形) | 工件材料 | 铸铁 / 高硬度材料 | 用途 | 切槽・切断 |
可用刃数 | 9以上 | 前角 | 正角 | 刀尖R | 其它 |
方向(选择) | 无方向限制 | 刀片牌号 | PT600M | 后角 | 7° |
刀片厚度(mm) | 7.94 | 样式 | 半精加工 | 内接圆直径(mm) | 12.7 |
断屑槽符号 | 无 | 刀片高度(mm) | 8 | 刀尖式样 | P20015 |
刀片外径(mm) | 12.7 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明