(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 搭扣
收藏
对比
细节
类似品

搭扣

根据数量多少打折
品牌:
3M [美国]
3M [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,380.96起
(

标准单价:

1,380.96起
)

单价(未税):

1,380.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
内容量 :
蘑菇头为黑色,密度250级,白色VHB胶带,波浪形 蘑菇头密度中等,强度中等,但拆卸容易点,长期耐温70度,短期耐温93度
蘑菇头为黑色,密度400级,白色VHB胶带,直排形 蘑菇头密度最高,强度最强,但拆卸困难点,长期耐温70度,短期耐温93度
查看全部(2)
类型 :
SJ3550-25.4
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 扎带
长度(m): 45.7
胶粘剂: 众多蘑菇状突起互相咬合在一起,产生强大的正拉力与剪切力,相互咬合时,其抗强度足以媲美机械式固定,既能牢固固定多种不同的材质,又能方便重复开启,适用于高强度的临时固定
详细类型: 蘑菇头VHB胶带
特点: 高尔夫球车防风窗固定、指示牌透明面板的固定、扩音器共鸣部分之贴合、研磨器材的固定、货车上广告的固定等
宽度(mm): 25.4
材质: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 用途 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
高尔夫球车防风窗固定、指示牌透明面板的固定、扩音器共鸣部分之贴合、研磨器材的固定、货车上广告的固定等。
【使用方法】此产品不分公母,截取相同长度相互卡扣即可使用。【厚度】单面厚度为3.5mm,卡扣起来的厚度为5.8mm左右
产品细节

选材优良,不刺激皮肤,切面平整。

用途
日常家居用品的固定、黏贴,汽车等行业的使用。

基本信息

产品类型 扎带 详细类型 蘑菇头VHB胶带
宽度(mm) 25.4 长度(m) 45.7
特点 高尔夫球车防风窗固定、指示牌透明面板的固定、扩音器共鸣部分之贴合、研磨器材的固定、货车上广告的固定等 材质 丙烯酸
胶粘剂 众多蘑菇状突起互相咬合在一起,产生强大的正拉力与剪切力,相互咬合时,其抗强度足以媲美机械式固定,既能牢固固定多种不同的材质,又能方便重复开启,适用于高强度的临时固定
型号
SJ3550-25.4-45.7M
SJ3551-25.4-45.7M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
用途 内容量

1,380.96起

2天 蘑菇头为黑色,密度250级,白色VHB胶带,波浪形 蘑菇头密度中等,强度中等,但拆卸容易点 蘑菇头为黑色,密度250级,白色VHB胶带,波浪形 蘑菇头密度中等,强度中等,但拆卸容易点,长期耐温70度,短期耐温93度

1,450.02起

2天 蘑菇头为黑色,密度400级,白色VHB胶带,直排形 蘑菇头密度最高,强度最强,但拆卸困难点 蘑菇头为黑色,密度400级,白色VHB胶带,直排形 蘑菇头密度最高,强度最强,但拆卸困难点,长期耐温70度,短期耐温93度

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空