(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

直柄型/立铣刀柄型 钻头 硬质合金 WD一般加工用4D型(先端角140°)

根据数量多少打折

品牌:

欧士机(OSG) [日本]
欧士机(OSG) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

165.11起
(

标准单价:

165.11起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥165.11)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

165.11起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
140个备选型号

3322210

3322220

3322240

3322250

3322260

3322320

3322330

3322340

3322360

3322370

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
能对应从小型机械,高性能M/C到自动车床等各种加工机械的新时代通用硬质合金钻头。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

工件材料 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 柄类型 直柄型
刀具材质 硬质合金 有无油孔
有无涂层 螺旋角(度) 30
先端角(°) 140
 
型号
3322210
3322220
3322240
3322250
3322260
3322320
3322330
3322340
3322360
3322370
3322380
3322400
3322410
3322420
3322430
3322450
3322460
3322470
3322480
3322490
3322500
3322510
3322520
3322550
3322560
3322580
3322590
3322600
3322610
3322620
3322630
3322650
3322660
3322670
3322680
3322760
3322790
3322800
3322830
3322840
3322870
3322900
3322920
3322970
3322980
3323000
3323010
3323020
3323050
3323060
3323100
3323110
3323130
3323140
3323170
3323190
3323210
3323220
3323230
3323240
3323250
3323260
3323270
3323280
3323290
3323300
3323310
3323320
3323330
3323340
3323350
3323360
3323370
3323380
3323390
3323400
3323410
3323420
3323430
3323440
3323460
3323470
3323480
3323490
3323520
3323540
3323550
3323560
3323570
3323580
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
全长L
(mm)
槽长ℓ
(mm)
涂层种类 柄径
(mm)
有效加工深度
(mm)
直径公差 重量
(g)

165.11起

5天 2.1 66 20 普通钢用(AlCrN等) 4 16 h8 9

165.11起

5天 2.2 66 20 普通钢用(AlCrN等) 4 16 h8 9

165.11起

89天 2.4 66 20 普通钢用(AlCrN等) 4 15 h8 9

165.11起

89天 2.5 66 20 普通钢用(AlCrN等) 4 15 h8 9

165.11起

89天 2.6 66 20 普通钢用(AlCrN等) 4 15 h8 9

179.40起

89天 3.2 74 28 普通钢用(AlCrN等) 4 22 h8 11

170.86起

89天 3.3 74 28 普通钢用(AlCrN等) 4 21 h8 11

179.40起

35.88起

当天 3.4 74 28 普通钢用(AlCrN等) 4 21 h8 11

170.86起

89天 3.6 74 28 普通钢用(AlCrN等) 4 21 h8 12

170.86起

89天 3.7 74 28 普通钢用(AlCrN等) 4 21 h8 12

170.86起

89天 3.8 74 36 普通钢用(AlCrN等) 4 28 h8 12

179.40起

89天 4 74 36 普通钢用(AlCrN等) 4 28 h8 12

196.73起

39.35起

当天 4.1 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 28 h8 21

196.73起

89天 4.2 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 28 h8 21

196.73起

89天 4.3 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 27 h8 21

196.73起

89天 4.5 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 27 h8 21

196.73起

89天 4.6 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 27 h8 21

196.73起

5天 4.7 74 36 普通钢用(AlCrN等) 6 27 h8 21

196.73起

89天 4.8 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 34 h8 22

206.57起

5天 4.9 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 34 h8 23

196.73起

89天 5 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 34 h8 23

226.26起

89天 5.1 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 34 h8 23

226.26起

当天 5.2 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 34 h8 24

226.26起

5天 5.5 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 33 h8 25

226.26起

5天 5.6 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 33 h8 25

226.26起

89天 5.8 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 33 h8 26

226.26起

89天 5.9 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 32 h8 26

226.26起

89天 6 82 44 普通钢用(AlCrN等) 6 32 h8 26

260.04起

89天 6.1 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 41 h8 40

260.04起

89天 6.2 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 41 h8 41

260.04起

5天 6.3 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 41 h8 41

260.04起

89天 6.5 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 40 h8 42

260.04起

89天 6.6 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 40 h8 42

260.04起

89天 6.7 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 40 h8 43

273.04起

89天 6.8 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 40 h8 44

308.52起

89天 7.6 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 38 h8 47

308.52起

61.70起

当天 7.9 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 37 h8 49

308.52起

89天 8 91 53 普通钢用(AlCrN等) 8 37 h8 49

356.84起

5天 8.3 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 45 h8 74

356.84起

89天 8.4 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 44 h8 76

356.84起

89天 8.7 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 44 h8 79

356.84起

89天 9 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 43 h8 79

432.01起

89天 9.2 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 43 h8 80

432.01起

5天 9.7 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 42 h8 83

447.24起

5天 9.8 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 42 h8 84

432.01起

86.40起

当天 10 103 61 普通钢用(AlCrN等) 10 41 h8 87

507.40起

89天 10.1 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 51 h8 123

507.40起

89天 10.2 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 51 h8 125

507.40起

101.48起

当天 10.5 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 50 h8 126

507.40起

5天 10.6 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 50 h8 126

532.77起

106.55起

当天 11 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 49 h8 131

597.56起

89天 11.1 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 49 h8 132

597.56起

5天 11.3 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 49 h8 134

597.56起

5天 11.4 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 48 h8 134

597.56起

89天 11.7 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 48 h8 137

597.56起

5天 11.9 118 71 普通钢用(AlCrN等) 12 47 h8 139

687.66起

89天 12.1 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 53 h8 177

687.66起

89天 12.2 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 53 h8 177

687.66起

5天 12.3 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 53 h8 178

687.66起

89天 12.4 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 52 h8 179

687.66起

89天 12.5 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 52 h8 183

687.66起

5天 12.6 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 52 h8 183

687.66起

5天 12.7 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 52 h8 183

687.66起

89天 12.8 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 52 h8 184

687.66起

5天 12.9 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 51 h8 184

687.66起

89天 13 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 51 h8 189

725.08起

89天 13.1 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 51 h8 186

725.08起

5天 13.2 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 51 h8 191

725.08起

89天 13.3 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 51 h8 193

725.08起

89天 13.4 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 50 h8 193

725.08起

89天 13.5 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 50 h8 195

725.08起

89天 13.6 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 50 h8 195

725.08起

89天 13.7 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 50 h8 197

725.08起

89天 13.8 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 50 h8 200

725.08起

5天 13.9 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 49 h8 200

725.08起

89天 14 124 77 普通钢用(AlCrN等) 14 49 h8 203

825.15起

89天 14.1 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 55 h8 247

825.15起

89天 14.2 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 55 h8 249

825.15起

89天 14.3 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 55 h8 249

825.15起

89天 14.4 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 54 h8 250

825.15起

89天 14.6 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 54 h8 254

825.15起

5天 14.7 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 54 h8 254

825.15起

89天 14.8 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 54 h8 258

825.15起

89天 14.9 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 53 h8 258

938.51起

5天 15.2 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 53 h8 262

938.51起

89天 15.4 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 52 h8 265

938.51起

89天 15.5 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 52 h8 268

938.51起

89天 15.6 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 52 h8 270

938.51起

5天 15.7 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 52 h8 272

938.51起

89天 15.8 133 83 普通钢用(AlCrN等) 16 52 h8 273

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

孔径(钻头直径)D(mm) 2.1 全长L(mm) 66
槽长ℓ(mm) 20 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[◎]
柄类型 直柄型 刀具材质 硬质合金
有无油孔 有无涂层
涂层种类 普通钢用(AlCrN等) 螺旋角(度) 30
柄径(mm) 4 有效加工深度(mm) 16
直径公差 h8 先端角(°) 140
重量(g) 9
孔径(钻头直径)D(mm) 2.1 全长L(mm) 66 槽长ℓ(mm) 20
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[◎] 柄类型 直柄型 刀具材质 硬质合金
有无油孔 有无涂层 涂层种类 普通钢用(AlCrN等)
螺旋角(度) 30 柄径(mm) 4 有效加工深度(mm) 16
直径公差 h8 先端角(°) 140 重量(g) 9
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
140个备选型号

3322210

3322220

3322240

3322250

3322260

3322320

3322330

3322340

3322360

3322370

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    2

    2.1

    2.2

    2.3

    2.4

    2.5

    2.6

    2.7

    2.8

    2.9

    3

    3.2

    3.3

    3.4

    3.5

    3.6

    3.7

    3.8

    4

    4.1

    4.2

    4.3

    4.5

    4.6

    4.7

    4.8

    4.9

    5

    5.1

    5.2

    5.5

    5.6

    5.8

    5.9

    6

    6.1

    6.2

    6.3

    6.5

    6.6

    6.7

    6.8

    6.9

    7.3

    7.4

    7.6

    7.9

    8

    8.3

    8.4

    8.5

    8.6

    8.7

    9

    9.2

    9.7

    9.8

    10

    10.1

    10.2

    10.3

    10.5

    10.6

    10.9

    11

    11.1

    11.3

    11.4

    11.7

    11.9

    12

    12.1

    12.2

    12.3

    12.4

    12.5

    12.6

    12.7

    12.8

    12.9

    13

    13.1

    13.2

    13.3

    13.4

    13.5

    13.6

    13.7

    13.8

    13.9

    14

    14.1

    14.2

    14.3

    14.4

    14.5

    14.6

    14.7

    14.8

    14.9

    15

    15.2

    15.4

    15.5

    15.6

    15.7

    15.8

    15.9

    16

    16.5

    17

    17.5

    18.5

    19

    19.5

    20

  • 全长L(mm)

    66

    74

    82

    91

    103

    118

    124

    133

    143

    153

  • 槽长ℓ(mm)

    20

    28

    36

    44

    53

    61

    71

    77

    83

    93

    101

  • 涂层种类

    普通钢用(AlCrN等)

    WD1

  • 柄径(mm)

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

  • 有效加工深度(mm)

    14

    15

    16

    21

    22

    27

    28

    32

    33

    34

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    47

    48

    49

    50

    51

    52

    53

    54

    55

    58

    59

    60

    61

    62

    63

    64

  • 直径公差

    H8

    h8

  • 类型

    WD-4D

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    3天以内

    5天以内

    89天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。