(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 史丹利(STANLEY)公制长球头内六角扳手
  • 史丹利(STANLEY)公制长球头内六角扳手
  • 史丹利(STANLEY)公制长球头内六角扳手
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.102>

史丹利(STANLEY)公制长球头内六角扳手

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

4.57起
(

标准单价:

4.57起
)

单价(未税):

4.57起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽 (mm) :
1.5
2
2.5
3
4
5
5.5
6
7
8
10
查看全部(11)
全长(L尺寸) (mm) :
63.5
77
87.5
93
104
120
131
141
147
158
180
查看全部(11)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) :
15.5
18
20.5
23
29
33
35
38
41
44
56
查看全部(11)
类型 :
STMT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端类型: 球头
材质: S2高级合金钢
种类: 六角L形扳手
单品·套装类别: 单件

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽 (mm) 全长(L尺寸) (mm) 六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・采用S2高级合金钢制造。
・硬度达HRC60±2。
・细砂丁镍表面处理,美观耐磨。
・球头扳手可倾斜25度使用。
・符合GB/T5356-2008标准。

基本信息

前端类型 球头 种类 六角L形扳手
单品·套装类别 单件 材质 S2高级合金钢
型号
STMT94099-8-23
STMT94100-8-23
STMT94101-8-23
STMT94102-8-23
STMT94103-8-23
STMT94104-8-23
STMT94105-8-23
STMT94106-8-23
STMT94107-8-23
STMT94108-8-23
STMT94109-8-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长(L尺寸)
(mm)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型
(mm)

4.57起

当天 1.5 63.5 15.5

4.70起

当天 2 77 18

4.96起

当天 2.5 87.5 20.5

6.10起

当天 3 93 23

6.10起

当天 4 104 29

7.23起

当天 5 120 33

7.62起

4天 5.5 131 35

9.15起

当天 6 141 38

10.16起

4天 7 147 41

11.75起

4天 8 158 44

17.60起

4天 10 180 56

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空