(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
交流电压(V) | 12~600 | 宽度(mm) | 89 |
进深(mm) | 190 | 高度(mm) | 42.5 |
产品类型 | 电缆定位器 | 工作/ 储存温度 | 0~ +40℃(32~ +104℉)80% 相对湿度 |
输出频率(kHz) | 125 | 显示器 | LCD 显示,数值显示和柱状图显示 |
过压保护等级 | CAT III 300V | 功耗 | 31mA(Min)、115mA(Max) |
备注 | 不含电池 |
交流电压(V) | 12~600 | 宽度(mm) | 89 |
进深(mm) | 190 | 高度(mm) | 42.5 |
产品类型 | 电缆定位器 | 工作/ 储存温度 | 0~ +40℃(32~ +104℉)80% 相对湿度 |
输出频率(kHz) | 125 | 显示器 | LCD 显示,数值显示和柱状图显示 |
过压保护等级 | CAT III 300V | 功耗 | 31mA(Min)、115mA(Max) |
备注 | 不含电池 |
交流电压(V) | 12~600 | 宽度(mm) | 89 | 进深(mm) | 190 |
高度(mm) | 42.5 | 产品类型 | 电缆定位器 | 工作/ 储存温度 | 0~ +40℃(32~ +104℉)80% 相对湿度 |
输出频率(kHz) | 125 | 显示器 | LCD 显示,数值显示和柱状图显示 | 过压保护等级 | CAT III 300V |
功耗 | 31mA(Min)、115mA(Max) | 备注 | 不含电池 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明