(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

十字柄球头型内六角头扳手(加长型)

品牌:

PB瑞士工具(PB SWISS TOOLS)[瑞士]
PB瑞士工具(PB SWISS TOOLS)[瑞士]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

200.49起
(

标准单价:

200.49起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥200.49)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

200.49起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

1208-4-150

1208-5-150

1208-6-150

1208-8-150

1208-10-200

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
加长型十字柄球头型六角扳手,手握舒适,减轻疲劳。
【特长】
・边缘经过轻微倒角,方便将扳手插入螺丝孔。
・扳手有5位生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
・具有HRC59的高硬度,强度高,因此具有优异的耐磨性和耐久性,并且可以施加高扭矩。
・精密制造的球头可使螺丝旋转角度达到30°。
【用途】
・非常适合紧固小直径螺钉。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型)外形图

 

1208-4-150

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型)1208-4-150 图片

  • 尺寸:4mm
  • 适合紧定螺钉:M8
  • 适用带帽螺钉:M5
  • 长边轴长:150mm
  • 全长:187mm
  • 短边轴长:18mm
  • 总宽度:92mm
  • 质量:53g

1208-5-150

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型) 1208-5-150 图片

  • 尺寸:5mm
  • 适合紧定螺钉:M10
  • 适用带帽螺钉:M6
  • 长边轴长:150mm
  • 全长:187mm
  • 短边轴长:18mm
  • 总宽度:92mm
  • 质量:66g

1208-6-150

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型) 1208-6-150 图片

  • 尺寸:6mm
  • 适合紧定螺钉:M12-14
  • 适用带帽螺钉:M8
  • 长边轴长:150mm
  • 全长:200mm
  • 短边轴长:20mm
  • 总宽度:117mm
  • 质量:117g

1208-8-150

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型) 1208-8-150 图片

  • 尺寸:8mm
  • 适合紧定螺钉:M16
  • 适用带帽螺钉:M10
  • 长边轴长:150mm
  • 全长:200mm
  • 短边轴长:20mm
  • 总宽度:117mm
  • 质量:164g

1208-10-200

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型) 1208-10-200 图片

  • 尺寸:10mm
  • 适合紧定螺钉:M18-20
  • 适用带帽螺钉:M12
  • 长边轴长:200mm
  • 全长:245mm
  • 短边轴长:22mm
  • 总宽度:119mm
  • 质量:213g

使用方法・使用示例

使用方法

クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング):関連画像

十字柄球头型内六角头扳手(加长型)使用图片

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。

基本信息

特征 球头部分最大可倾斜30°。
型号
1208-4-150
1208-5-150
1208-6-150
1208-8-150
1208-10-200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长(L尺寸)
(mm)
全宽
(mm)
长边轴长
(mm)
短边轴长
(mm)
适用带帽螺钉 适合紧定螺钉

200.49起

5天 4 187 92 150 18 M5 M8

234.72起

5天 5 187 92 150 18 M6 M10

279.35起

5天 6 200 117 150 20 M8 M12-14

348.01起

5天 8 200 117 150 20 M10 M16

451.54起

5天 10 245 119 200 22 M12 M18-20

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

插口宽(mm) 4 全长(L尺寸)(mm) 187
全宽(mm) 92 长边轴长(mm) 150
短边轴长(mm) 18 适用带帽螺钉 M5
适合紧定螺钉 M8 特征 球头部分最大可倾斜30°。
插口宽(mm) 4 全长(L尺寸)(mm) 187 全宽(mm) 92
长边轴长(mm) 150 短边轴长(mm) 18 适用带帽螺钉 M5
适合紧定螺钉 M8 特征 球头部分最大可倾斜30°。
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

1208-4-150

1208-5-150

1208-6-150

1208-8-150

1208-10-200

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 插口宽(mm)

    4

    5

    6

    8

    10

  • 全长(L尺寸)(mm)

    187

    200

    245

  • 全宽(mm)

    92

    117

    119

  • 长边轴长(mm)

    150

    200

  • 短边轴长(mm)

    18

    20

    22

  • 类型

    1208-10-200

    1208-4-150

    1208-5-150

    1208-6-150

    1208-8-150

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。