(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是橡胶硬度计(A型标准型)-型号DM-104A的详情页。
内有型号DM-104A的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是橡胶硬度计(A型标准型)-型号DM-104A的详情页。
内有型号DM-104A的规格、尺寸等相关参数信息。
适用材料 | 橡胶 / 轮胎 / 橡胶软管 / 软塑料 | 产品类型 | 表盘式 |
弹簧负载值(mN) | 550~8050 | 测量范围(°) | 0~100 |
最小刻度(°) | 1 | 推针形状 | 35°梯形锥体 |
宽×深×高(mm) | 56×27×113 | 规格 | 镁合金机身 |
适用材料 | 橡胶 / 轮胎 / 橡胶软管 / 软塑料 | 产品类型 | 表盘式 | 弹簧负载值(mN) | 550~8050 |
测量范围(°) | 0~100 | 最小刻度(°) | 1 | 推针形状 | 35°梯形锥体 |
宽×深×高(mm) | 56×27×113 | 规格 | 镁合金机身 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明