(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
询价
询价
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 质量(g) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
用于紧固、切割、夹紧和弯曲螺栓和螺母的不锈钢工作工具!!
STAINLESS TOOL的图像
高品质的 "不锈钢工具 "得益于 TONE 积累的专业技术知识。
耐用、耐化学腐蚀、卫生的不锈钢工具。
型号 | 对边宽度尺寸(mm) S | 尺寸(mm) D1 | 尺寸(mm) D2 | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L | 尺寸(mm) d | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4V-08 | 8 | 12.3 | 21.5 | 9.0 | 35.0 | 7.0 | 39 |
S4V-10 | 10 | 15.0 | 21.5 | 10.0 | 35.0 | 8.5 | 43 |
S4V-12 | 12 | 17.5 | 21.5 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 47 |
S4V-13 | 13 | 18.8 | 21.5 | 10.0 | 35.0 | 11.0 | 50 |
S4V-14 | 14 | 20.0 | 21.5 | 11.0 | 35.0 | 11.0 | 51 |
S4V-16 | 16 | 22.5 | 22.5 | 12.0 | 36.5 | 14.0 | 62 |
S4V-17 | 17 | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 37.0 | 14.0 | 70 |
S4V-18 | 18 | 25.5 | 23.5 | 13.0 | 37.0 | 15.0 | 77 |
S4V-19 | 19 | 26.0 | 24.0 | 15.0 | 38.0 | 16.0 | 78 |
S4V-21 | 21 | 27.4 | 24.0 | 15.0 | 39.0 | 18.0 | 79 |
S4V-22 | 22 | 30.0 | 26.0 | 15.0 | 39.0 | 18.0 | 104 |
S4V-24 | 24 | 31.5 | 26.0 | 17.0 | 39.0 | 20.0 | 99 |
S4V-26 | 26 | 35.0 | 28.0 | 19.0 | 43.5 | 22.0 | 140 |
S4V-27 | 27 | 36.0 | 29.0 | 19.0 | 43.5 | 22.0 | 151 |
S4V-30 | 30 | 40.0 | 32.0 | 21.0 | 47.0 | 25.0 | 204 |
S4V-32 | 32 | 43.0 | 34.5 | 21.0 | 47.0 | 25.0 | 249 |
S4V-36 | 36 | 48.0 | 38.0 | 24.0 | 52.0 | 30.0 | 333 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空