(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
握把部分由铝制成,重量轻、长度短,具有良好的操作性。
套筒固定装置
※安装和拆卸时,请务必按下按钮。
旋转方向开关刻度盘
机头可自由旋转 180°!
带有锁定装置,便于操作和固定头部角度!
手柄形状易于抓握,重量轻,具有出色的操作性!
带螺栓,可与 12 mm扳手配合使用。
我们最大限度地消除了浪费,实现了薄型、轻量和紧凑的设计。机头部分装有一个 72 齿的齿轮,进给角为 5°。 通过增加齿数并采用齿轮和凸轮分8级啮合的新机构(楔形),我们实现了可靠的工作和高效的操作性。新的咔嗒声缓慢而轻微地产生共鸣,让您沉浸在工作中。
专用握把设计
位于中间部位且统一设计的TONE标志,不仅设计合理,还表达了品牌形象,而且还具有防滑功能。RH3VHS部件开发
RK-RH3VH部件清单
No. | 部件名称 | 个数 |
---|---|---|
1 | 驱动组件 | 1 |
2 | 卡环 | 1 |
型号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm) | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | T | L | |||
RH3VHS | 9.5 | 33.4 | 31.6 | 24 | 170 | 215 |
如何阅读型号显示
A产品名 | B 插入角 | C 特长 | D长度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH | 棘轮手柄 | 2 | 6.35 | F | 摇头 | S | 短路 |
NS | 旋转手柄 | 3 | 9.5 | C | 紧凑型 | L | 长 |
- | - | 4 | 12.7 | H | 固定类型 | X | 超长 |
单品·套装区分 | 手柄单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
全长(L尺寸)(mm) | 170 | 手柄型 | 旋转棘轮 |
棘轮手柄全长类型 | 短型 | 棘轮机构 | 圆形 |
棘轮齿数 | 72×2(144相当) | 插入角(mm) | 9.5 |
详细类型 | 旋转接头 | 质量(g) | 215 |
尺寸D(mm) | 33.4 | 尺寸H(mm) | 31.6 |
尺寸T(mm) | 24 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空