(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 方形驱动尺寸 | S | H | G | R | L1 | φD1 | φD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12QCK | 6.35(1/4") | 24 | 19 | 7.5 | 12 | 45 | 10 | 16 |
25QCK | 9.53(3/8") | 31 | 25 | 11 | 15.5 | |||
50QCK | 32 | 16 | 55 | 12 | 18 | |||
100QCK | 12.7(1/2") | 39.4 | 31 | 14 | 19.7 | 65 | 15 | 24 |
200QCK | 46 | 33 | 15.4 | 23 | 80 | 18 | 26 | |
280QCK-A | 19.05(3/4") | 54 | 42.5 | 20 | 27 | 100 | 22 | 30 |
440QCK | ||||||||
700QCK | 68 | 50 | 34 | 125 | 30 | 41 |
适用扭矩扳手 | N1500LCK | 头型 | 棘轮型 |
头部(G)(mm) | 27 | 头部(R)(mm) | 43.5 |
头部(L1)(mm) | 160 | 头部(φD1)(mm) | 38 |
头部(φD2)(mm) | 52 | 质量(g) | 2600 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空