(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KANON 扭力螺丝刀 数字式扭矩分析仪 KDTA-DH型
收藏
对比
细节
类似品

KANON 扭力螺丝刀 数字式扭矩分析仪 KDTA-DH型

品牌:
中村制作所(KANON) [日本]
中村制作所(KANON) [日本]
暂无评价

单价(未税):

16,739.96起
(

标准单价:

16,739.96起
)

单价(未税):

16,739.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
0.003~0.8
0.03~8
查看全部(2)
最小刻度 (N・m) :
0.0001
0.001
查看全部(2)
类型 :
KDTA
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
扭矩精度(±%): 1+1digit
MODO: PP、PD
主要尺寸(长×宽×高)(mm): 165×120×64
电源: 充电式
种类: 扭矩分析仪
质量(g): 830g

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 最小刻度 (N・m) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
扭力螺丝刀扭矩分析仪。
【特长】
・通过固定扭矩驱动器的支柱,可以随时进行稳定的扭矩测量。
・可充电且小巧,携带方便,可以在任何地方使用。
・精度可达±(+,-)1%+1digit。
・非常适合测量需要精确值的扭矩螺丝刀和扭矩表。
・可以检查(C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGK的扭矩精度。

产品特性・规格

产品基本规格・特性

通用规格

  • 精度:±1%+1digit
  • MODE:PP、PD
  • 自动复位:到设定时间自动归零。
  • 数据输出:数字输出
  • 打印机:TPK-3(选购件)

MODE

  • 无显示:主要用于校准等。直接显示施加在检测器上的负载扭矩的值。
  • PP:测量时始终显示最大值。 当负载为10digit以上时。 一般使用该模式。
  • PD:显示负载扭矩值由上升变为下降时的值。再次施加负荷时,请按下清除按钮后再进行。
型号扭矩测量
范围(左右)
最小读取值MODE电源质量尺寸
mN・m/cN・mgmm
KDTA-MN800DH3~800 mN・m0.1 mN・mPP
PD
充电式830120(W)
165(D)
64(H)
(主体高度)
KDTA-CN800DH3~800 cN・m0.1 cN・m

基本信息

扭矩精度(±%) 1+1digit 主要尺寸(长×宽×高)(mm) 165×120×64
种类 扭矩分析仪 MODO PP、PD
电源 充电式 质量(g) 830g
型号
KDTA-CN800DH
KDTA-MN800DH
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
最小刻度
(N・m)

16,739.96起

13天 0.03~8 0.001

16,739.96起

13天 0.003~0.8 0.0001

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空