(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
Unilon 沙砾 带轴端刷 #60 产品图片
Unilon 沙砾 带轴端刷 尺寸图
型号 | 尺寸 (mm) A×B×C×D | 粒度 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BGE-104 | 10×30×6×35 | #60 | 12,000 |
BGE-134 | 13×30×6×35 | ||
BGE-154 | 15×30×6×25 | ||
BGE-204 | 20×30×6×25 | 6,000 | |
BGE-254 | 25×35×6×25 | ||
BGE-304 | 30×35×6×25 | ||
BGE-108 | 10×30×6×35 | #180 | 12,000 |
BGE-138 | 13×30×6×35 | ||
BGE-158 | 15×30×6×25 | ||
BGE-208 | 20×30×6×25 | 6,000 | |
BGE-258 | 25×35×6×25 | ||
BGE-308 | 30×35×6×25 |
轴径(mm) | 6 | 产品类型 | 端面刷 |
外径(mm) | 10 | 刷毛长度(mm) | 30 |
材质 | Unilon 沙砾 | 轴长(mm) | 35 |
粒度(#) | 180 | 最大转数(min-1) | 12000 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空