(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
Unilon 带轴杯刷 产品图片
Unilon 带轴杯刷 尺寸图
型号 | 尺寸 (mm) A×B×C×D | 类型 | MAX min-1 |
---|---|---|---|
BNCJ-400 | 40×25×6×25 | 无磨粒 | 10,000 |
BNCJ-500 | 50×25×6×25 | ||
BNCJ-650 | 65×25×6×25 | 4,500 | |
BNCJ-750 | 75×25×6×35 |
轴径(mm) | 6 | 产品类型 | 杯型轮刷 |
外径(mm) | 75 | 刷毛长度(mm) | 25 |
材质 | Unilon 无磨粒 | 轴长(mm) | 35 |
最大转数(min-1) | 4500 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空