(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
电镀金刚石磨棒 N套件 产品图
电镀金刚石磨棒 N套件 使用图
回转数 | 60,000min-1 |
---|---|
夹头直径 | φ3mm |
全长 | 130mm |
外径 | φ19mm |
重量 | 220g |
使用压力 | 0.44~0.59MPa |
空气消耗量 | 0.16m3/min |
排气方式 | 后方排气 |
圆筒型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-10AH | 1mm |
D-15AH | 1.5mm |
D-20AH | 2mm |
D-25AH | 2.5mm |
D-30AH | 3mm |
D-40AH | 4mm |
D-50AH | 5mm |
炮弹型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-15CH | 1.5mm |
D-20CH | 2mm |
D-25CH | 2.5mm |
D-30CH | 3mm |
D-40CH | 4mm |
D-50CH | 5mm |
球型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-10BH | 1mm |
D-20BH | 2mm |
D-30BH | 3mm |
D-40BH | 4mm |
D-50BH | 5mm |
锥形圆头型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-20RB | 2mm |
D-30RB | 3mm |
尖锥型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-20PB | 2mm |
D-30PB | 3mm |
尖锥圆头型 | |
---|---|
型号 | 外径 |
D-30FH | 3mm |
D-40FH | 4mm |
D-50FH | 5mm |
产品类型 | 套件 | 种类 | 回转式 |
空载转速(min⁻¹) | 60000 | 安装夹头(mm) | 3 |
全长(mm) | 130 | 外径(mm) | 19 |
附件 | 有 | 套装部件① | 微型研磨机( AG3-2 ) |
套装部件② | 金刚石模棒A工具包( DB-ASET ) | 重量(g) | 220 |
使用圧力(MPa) | 0.44~0.59 | 空气消耗量(m3/min) | 0.16 |
排气方式 | 后方 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空