(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 金刚石钻头(扭曲型) 刃径0.8~1.5mm
收藏
对比
细节
类似品

金刚石钻头(扭曲型) 刃径0.8~1.5mm

根据数量多少打折
品牌:
中西(NAKANISHI)[日本]
中西(NAKANISHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

147.97起
(

标准单价:

147.97起
)

单价(未税):

147.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刃径 (mm) :
φ0.8
φ0.9
φ1.0
φ1.1
φ1.2
φ1.3
φ1.4
φ1.5
查看全部(8)
刃長 (mm) :
8
10
查看全部(2)
TRUSCO代码 :
476-1375
476-1367
476-1359
829-2843
829-2842
829-2841
829-2840
829-2839
查看全部(8)
质量(g) :
7.000
8.000
查看全部(2)
入数 :
1
查看全部(1)
类型 :
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
查看全部(8)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 主体
軸径(mm): φ2.34
粒度(#): 140
种类: 回转式
砥粒: 金刚石
入数: 1
全长(mm): 44
最高使用转速(rpm): 15000

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刃径 (mm) 刃長 (mm) TRUSCO代码 质量(g) 入数 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
金刚石钻头(扭曲型) 刃径0.8~1.5mm。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー 電着ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ) 軸径φ2.34:関連画像

基本信息

产品类型 主体 种类 回转式
全长(mm) 44 軸径(mm) φ2.34
砥粒 金刚石 最高使用转速(rpm) 15000
粒度(#) 140 入数 1
型号
13851
13852
13853
13854
13855
13856
13857
13858
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
TRUSCO代码 质量(g) 入数

264.39起

9天 φ0.8 8 476-1359 7.000 1

147.97起

9天 φ0.9 8 829-2839 8.000 1

282.10起

9天 φ1.0 8 476-1367 7.000 1

147.97起

9天 φ1.1 8 829-2840 8.000 1

147.97起

9天 φ1.2 10 829-2841 8.000 1

147.97起

9天 φ1.3 10 829-2842 8.000 1

147.97起

9天 φ1.4 10 829-2843 8.000 1

264.39起

9天 φ1.5 10 476-1375 7.000 1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空