(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 全长 (mm) | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | TRUSCO代码 | 粒度 (#) | 入数 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
46721 |
46722 |
46723 |
46724 |
46761 |
46762 |
46763 |
46772 |
46773 |
46861 |
46864 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | TRUSCO代码 | 粒度 (#) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥273.97起 | 10个装 | 9天 | 42 | φ10 | - | 829-3522 | #150 | 10 | ||
¥254.40起 | 10个装 | 9天 | 42 | φ10 | - | 829-3523 | #220 | 10 | ||
¥254.40起 | 10个装 | 9天 | 45 | φ10 | - | 829-3524 | #400 | 10 | ||
¥254.40起 | 10个装 | 9天 | 42 | φ10 | - | 829-3525 | #320 | 10 | ||
¥159.77起 | 10个装 | 9天 | 50 | φ8 | 20 | 829-3526 | #150 | 10 | ||
¥159.77起 | 10个装 | 9天 | 50 | φ8 | 20 | 829-3527 | #220 | 10 | ||
¥159.77起 | 10个装 | 9天 | 50 | φ8 | 20 | 829-3528 | #400 | 10 | ||
¥165.63起 | 10个装 | 9天 | 50 | φ10 | 20 | 829-3529 | #220 | 10 | ||
¥165.63起 | 10个装 | 9天 | 50 | φ10 | 20 | 829-3530 | #400 | 10 | ||
¥212.26起 | 10个装 | 9天 | 41 | φ20 | 5 | 829-3531 | #120 | 10 | ||
¥236.73起 | 10个装 | 9天 | 41 | φ20 | 5 | 829-3532 | #400 | 10 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空