(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 金刚石磨粒尼龙刷 线径(0.2~0.5mm)
收藏
对比
细节
类似品

金刚石磨粒尼龙刷 线径(0.2~0.5mm)

品牌:
中西(NAKANISHI)[日本]
中西(NAKANISHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

121.53起
(

标准单价:

121.53起
)

单价(未税):

121.53起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
44
45
46
52
53
58
查看全部(6)
刃径 (mm) :
φ5
φ8
φ13
φ23
φ25
查看全部(5)
刃長 (mm) :
1.5
5
8
12
查看全部(4)
軸径 (mm) :
φ2.34
φ3.0
查看全部(2)
TRUSCO代码 :
476-9554
831-4924
831-4923
831-4922
831-4921
831-4920
831-4919
831-4918
831-4917
831-4915
831-4914
831-4913
831-4912
831-4911
831-4910
831-4909
831-4904
831-4903
831-4902
831-4901
831-4900
831-4899
831-4898
831-4897
831-4896
831-4895
查看全部(26)
砥粒 :
#180
#240
#400
#600
查看全部(4)
刃内径 (mm) :
φ10
查看全部(1)
入数 :
1
查看全部(1)
类型 :
510
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 主体
种类: 回转式
入数: 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 刃径 (mm) 刃長 (mm) 軸径 (mm) TRUSCO代码 砥粒 刃内径 (mm) 入数 购买条件 预计发货日
购买件数
共26个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・与动物纤维相比,是均匀性、无湿润性、无杂质提取、柔软性、弹性、耐磨损性优异的化学纤维刷。
・耐阿利卡利性,对一般溶剂(酒精、苯、联苯、甲苯、机械油等)有耐久性。
・熔点为120℃(420℃),连续使用极限温度为100℃(210℃)。

各種ブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm):関連画像

基本信息

产品类型 主体 种类 回转式
入数 1
型号
51011
51012
51013
51014
51015
51017
51018
51025
51026
51027
51028
51035
51036
51037
51038
51041
51042
51043
51045
51046
51047
51048
51055
51056
51057
51058
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
刃径
(mm)
刃長
(mm)
軸径
(mm)
TRUSCO代码 砥粒 刃内径
(mm)
入数

178.40起

9天 45 φ23 1.5 φ2.34 831-4895 #180 φ10 1

178.40起

5天 45 φ23 1.5 φ2.34 831-4896 #240 φ10 1

178.40起

9天 45 φ23 1.5 φ2.34 831-4897 #400 φ10 1

178.40起

9天 45 φ23 1.5 φ2.34 831-4898 #600 φ10 1

179.52起

9天 44 φ23 1.5 φ3.0 831-4899 #180 φ10 1

179.52起

9天 44 φ23 1.5 φ3.0 831-4900 #400 φ10 1

179.52起

9天 44 φ23 1.5 φ3.0 831-4901 #600 φ10 1

255.21起

9天 46 φ25 5 φ3.0 476-9554 #180 φ10 1

237.84起

9天 46 φ25 5 φ3.0 831-4902 #240 φ10 1

237.84起

9天 46 φ25 5 φ3.0 831-4903 #400 φ10 1

237.84起

9天 46 φ25 5 φ3.0 831-4904 #600 φ10 1

218.13起

9天 53 φ13 8 φ3.0 831-4909 #180 - 1

218.13起

9天 53 φ13 8 φ3.0 831-4910 #240 - 1

218.13起

9天 53 φ13 8 φ3.0 831-4911 #400 - 1

218.13起

9天 53 φ13 8 φ3.0 831-4912 #600 - 1

121.69起

9天 52 φ5 8 φ2.34 831-4913 #180 - 1

121.69起

9天 52 φ5 8 φ2.34 831-4914 #240 - 1

121.69起

9天 52 φ5 8 φ2.34 831-4915 #400 - 1

121.53起

9天 52 φ5 8 φ3.0 831-4917 #180 - 1

121.53起

9天 52 φ5 8 φ3.0 831-4918 #240 - 1

121.53起

9天 52 φ5 8 φ3.0 831-4919 #400 - 1

121.53起

9天 52 φ5 8 φ3.0 831-4920 #600 - 1

220.71起

9天 58 φ8 12 φ3.0 831-4921 #180 - 1

220.71起

9天 58 φ8 12 φ3.0 831-4922 #240 - 1

220.71起

9天 58 φ8 12 φ3.0 831-4923 #400 - 1

220.71起

9天 58 φ8 12 φ3.0 831-4924 #600 - 1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空