(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Tohnichi 减寸转接头
收藏
对比
细节
类似品

Tohnichi 减寸转接头

品牌:
东日(TOHNICHI)[日本]
东日(TOHNICHI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

664.47起
(

标准单价:

664.47起
)

单价(未税):

664.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
296
297
298
299
300
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

11天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 样式 补充 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【规格】
・用于变更方头尺寸
・请根据尺寸、用途等选择。

规格

297【特长】
・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□12.7缩小到□9.53。
【产品规格】
・插入角(公)×(母):12.7X9.5
・□12.7至□9.53
・DA4-3
・质量:20g
296【特长】
・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□9.53缩小到□6.35。
【产品规格】
・插入角(公)×(母):9.5X6.35
・□9.53至□6.35
・DA3-2
・质量:20g
300【特长】
・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□38.1缩小到□25.4。
【产品规格】
・插入角(公)×(母):38.1X25.4
・□38.1至□25.4
・DA12-8
・质量:320g
298【特长】
・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□19.05缩小到□12.7。
【产品规格】
・插入角(公)×(母):19X12.7
・□19.05至□12.7
・DA6-4
・质量:20g
299【特长】
・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□25.4缩小到□19.05。
【产品规格】
・插入角(公)×(母):25.4X19
・□25.4至□19.05
・DA8-6
・质量:20g
型号
296
297
298
299
300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
样式 补充

664.47起

11天 【特长】・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□9.53减小到□6.35 【产品规格】・插入角(公口)×(母口):9.5×6.35・□9.53至□6.35・DA3-2・质量:20g

832.07起

11天 【特长】・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□12.7减小到□9.53 【产品规格】・插入角(公口)×(母口):12.7×9.5・□12.7至□9.53・DA4-3・质量:20g

878.32起

11天 【特长】・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□19.05减小到□12.7 【产品规格】・插入角(公口)×(母口):19×12.7・□19.05至□12.7・DA6-4・质量:20g

976.55起

11天 【特长】・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□25.4减小到□19.05 【产品规格】・插入角(公口)×(母口):25.4×19・□25.4至□19.05・DA8-6・质量:20g

1,282.80起

11天 【特长】・可以在不增加高度的情况下将尺寸从□38.1减小到□25.4 【产品规格】・插入角(公口)×(母口):38.1×25.4・□38.1至□25.4・DA12-8・质量:320g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空