(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
10天起
10天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
RH8DX1/4 | 用于可更换头的梅花形扭矩扳手的可更换头。 【特长】 ・英制尺寸。 ・螺栓和头部的中心轴线始终恒定。 ・由于很难从螺栓头部取下,可以安全、准确地进行作业。 ・超过300种类型的标准可互换头可满足各种类型的拧紧工作。 ・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。 【用途】 ・适用于无法使用套筒的螺钉以及需要更精确的紧固工作的地方。 ・可根据工作条件和环境选择的可互换头。 |
---|---|
RH8DX5/16 | 用于可更换头的梅花形扭矩扳手的可更换头。 【特长】 ・英制尺寸。 ・螺栓和头部的中心轴线始终恒定。 ・由于很难从螺栓头部取下,可以安全、准确地进行作业。 ・超过300种类型的标准可互换头可满足各种类型的拧紧工作。 ・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。 【用途】 ・适用于无法使用套筒的螺钉以及需要更精确的紧固工作的地方。 ・可根据工作条件和环境选择的可互换头。 |
RH8DX7/16 | 用于可更换头的梅花形扭矩扳手的可更换头。 【特长】 ・英制尺寸。 ・螺栓和头部的中心轴线始终恒定。 ・由于很难从螺栓头部取下,可以安全、准确地进行作业。 ・超过300种类型的标准可互换头可满足各种类型的拧紧工作。 ・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。 【用途】 ・适用于无法使用套筒的螺钉以及需要更精确的紧固工作的地方。 ・可根据工作条件和环境选择的可互换头。 |
RH8DX3/8 | 用于可更换头的梅花形扭矩扳手的可更换头。 【特长】 ・英制尺寸。 ・螺栓和头部的中心轴线始终恒定。 ・由于很难从螺栓头部取下,可以安全、准确地进行作业。 ・超过300种类型的标准可互换头可满足各种类型的拧紧工作。 ・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。 【用途】 ・适用于无法使用套筒的螺钉以及需要更精确的紧固工作的地方。 ・可根据工作条件和环境选择的可互换头。 |
【规格】
8D互换头可连接至8D扭矩扳手。
型号 (本体×口宽W) | 适用插入部 尺寸 | 容许扭矩 (N・m) | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口宽(W) | 外宽(C) | 厚度(t) | 长度(l1) | |||
RH8DX1/4 | 8D | 3.6 | 6.35 | 11 | 5 | 35 |
东日的替换头请与东日的可换头扭矩扳手一起使用。
“东日可换头”是为“东日可换头扭矩扳手”而设计和制造的。
如果使用其他公司生产的扭矩扳手连接或使用,可能会造成损坏。 请勿与其他公司的扭矩扳手一起使用。
RH型 梅花头尺寸图
8D可互换头可连接至8D扭矩扳手。
RH8DX5/16的尺寸
RH型 梅花头尺寸图
8D 可互换头可连接至 8D 扭矩扳手。
RH8DX7/16的尺寸
RH型 梅花头尺寸图
8D 可互换头可连接至 8D 扭矩扳手。
RH8DX3/8的尺寸
样式 | ・梅花形扭矩扳手的可更换头。・英制尺寸。・螺栓和头部的中心轴始终恒定。・难以从螺栓头上取下,因此可以安全,准确地完成工作。 | 用途 | ・适用于无法使用套筒且需要更精确拧紧工作的螺钉。・可根据工作条件和环境选择的可互换头。 |
补充 | ・有超过300种标准可互换头可供选择,可满足所有类型的紧固工作。・针对飞机相关和美国规格・设备的维护等进行标准化。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空