(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
10天
10天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
[概述]
适用插入部尺寸 | 型号 (本体×口宽W) | 容许扭矩 (N・m) | 尺寸(mm) | 适用扭矩扳手 | 质量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口宽(W) | 外宽(C) | 厚度(t) | 长度(l1) | |||||
15D | SH15DX9/16 | 59 | 14.29 | 51 | 13 | 63 | CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S | 0.12 |
15D可互换头可连接至15D扭矩扳手。
●注意事项
东日的替换头请与东日可换头扭力扳手一起使用。
“东日可换头”是为“东日可换头扭矩扳手”而设计和制造的。
如果使用其他公司生产的扭矩扳手连接或使用,可能会造成损坏。 请勿与其他公司的扭矩扳手一起使用。
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空