(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
14天起
14天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
SM-114
插入深度120mm的手持式
分度0.01mm、测量范围10mm
测量头、砧座=陶瓷制
尺寸图 标准型
(单位:mm)
型号 | 分度 (mm) | 测量范围 (mm) | 示值误差 (μm) | 平行度 (μm) | 刻度规格 | 测量力 (N) | 测量头形状 (mm) | 砧座形状 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-114 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ10(直径10mm)平 | φ10(直径10mm)平 | 250 |
用途 | 厚度式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 连续刻度 |
测量范围(mm) | 0~10 | 测量力(N) | 2.5以下 |
仪器误差(mm) | ±0.015 | 测量头 | φ3.2球状 |
插入深度(mm) | 120 | 质量(g) | 250 |
用途 | 厚度式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 刻度类型 | 连续刻度 |
测量范围(mm) | 0~10 | 测量力(N) | 2.5以下 |
仪器误差(mm) | ±0.015 | 测量头 | φ3.2球状 |
插入深度(mm) | 120 | 砧座 | φ10平 |
质量(g) | 250 |
用途 | 厚度式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 | 显示方式 | 表盘式 |
刻度类型 | 连续刻度 | 测量范围(mm) | 0~10 | 测量力(N) | 2.5以下 |
仪器误差(mm) | ±0.015 | 测量头 | φ3.2球状 | 插入深度(mm) | 120 |
砧座 | φ10平 | 质量(g) | 250 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明