(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 扭矩检查仪TTC-60/TTC-500
收藏
对比
细节
类似品

扭矩检查仪TTC-60/TTC-500

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

8,347.33起
(

标准单价:

8,347.33起
)

单价(未税):

8,347.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插入角 (mm(英寸)) :
6.35(1/4)
9.5(3/8)
12.7(1/2)
19.0(3/4)
25.4(1)
查看全部(5)
最小刻度 (N・m) :
0.01
0.1
查看全部(2)
质量 (g) :
2200
2600
查看全部(2)
扭矩能力 (N・m) :
2~60
20~500
查看全部(2)
类型 :
TTC-500
TTC-60
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 扭矩扳手检测仪
全长(mm): 205
受力方向: 顺时针
扭矩精度(±%): 1+1刻度

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插入角 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 质量 (g) 扭矩能力 (N・m) 样式 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
操作简单,可以在开始工作前和工作结束时对扭矩扳手进行日常检查。
【特长】
・LED显示屏让您轻松读取数值,不会出现错误。
・可以在3种测量模式(峰值模式、跟踪模式、峰值保持)之间切换。
・附带两种类型的适配器(转换适配器和六角形适配器),适用各种插入角度和猴形扳手。
【用途】
・非常适合检查工业园区、电气设备、汽车、重型机械等中使用的扭矩扳手。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

トルクチェッカー:関連画像

转换适配器/六角凸形适配器

  • 电源:100~240V
  • 使用温度范围:5~40℃
  • 存储温度范围:-20~+70℃
  • 测量模式:
    Track Mode(跟踪模式)/该值根据所施加的扭矩波动,并在负载停止时 "归零"。
    Peak Mode( 峰值模式)/经过预设的秒数(从 1、2、4 或 8 秒中选择)后,测量值将自动复位。
    Peak Hold(峰值保持)/测量结束后,测量值将继续显示,直至按下按钮。
  • 它有一个电源开关和三个按钮,操作简单。
附属品
  • 转换适配器 -(各 1 个):9.5 mm凹面 x 25.4 mm凸面 (CA0308),12.7 mm凹面 x 25.4 mm凸面 (CA0408),19.0 mm凹面 x 25.4 mm凸面 (CA0608)
  • 六角凸形适配器(各 1 个):凸形 27 mm x 凸形 25.4 mm (MA8-27),凸形 38 mm x 凸形 25.4 mm (MA8-38)
  • 交流适配器100~240V/50~60Hz
  • 4 x M10 x 45 内六角螺栓(包括垫圈和螺母)
  • 操作说明
  • 校准证书(附溯源系统图)

规格表

型号扭矩测量范围
最小~最大(N・m)
最小表示
(N・m)
1 刻度
(N・m)
尺寸(mm)测量方法精度(%)质量(kg)
SDL
TTC-50020~5000.0~0.125.448.0173右旋转方向(顺时针)±1%+1刻度2.6

※质量不包括转换适配器和交流适配器。

外形图

トルクチェッカー:関連画像

使用方法・使用事例

トルクチェッカー:関連画像

使用例

维修・检测
  • 由于粗暴操作、长期忽视或频繁使用,精度有时会出现偏差。 为了保持精确度,必须定期校准设备。 建议每年至少校准一次(收费)。
  • 如需处理,请咨询经销商或 TONE 销售办事处。
  • 如果显示屏损坏或不合适,或者数值差异在空载情况下没有得到纠正,则需要进行维修和检查(收费)。

※根据损坏情况,可能无法进行维修。

开发商的意见。

不为人知的发展故事
 

许多用户询问,能否能方便地检查存放在公司的扭矩扳手在使用时是否设定在校准扭矩范围内。 一些用户希望减少将扳手送到外部机构进行校准检查的时间和成本。 根据这些用户的意见,我们开发了一款高性能的简易型扭矩扳手检查器。

基本信息

产品类型 扭矩扳手检测仪 受力方向 顺时针
扭矩精度(±%) 1+1刻度 全长(mm) 205
型号
TTC-60
TTC-500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插入角
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
质量
(g)
扭矩能力
(N・m)
样式

8,347.33起

5天 6.35(1/4) / 9.5(3/8) / 12.7(1/2) 0.01 2200 2~60 尺寸D:30.0mm、尺寸L:155mm

10,259.16起

5天 9.5(3/8) / 12.7(1/2) / 19.0(3/4) / 25.4(1) 0.1 2600 20~500 尺寸D:48.0mm、尺寸L:173mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空