(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
3212L-1.5
3212L-2
3212L-2.5
3212L-3
3212L-4
3212L-5
3212L-6
3212L-8
3212L-10
操作角度
型号 | 尺寸 mm | 适合紧定螺钉 | 适用带帽螺钉 | 扳手手柄内侧长度 mm | 扳手键内侧长度 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
3212L-1.5 | 1.5 | M3 | M1.6-2 | 89 | 14 | 5 |
3212L-2 | 2 | M4 | M2.5 | 99 | 16 | 6 |
3212L-2.5 | 2.5 | M5 | M3 | 111 | 18 | 7 |
3212L-3 | 3 | M6 | M4 | 125 | 20 | 10 |
3212L-4 | 4 | M8 | M5 | 139 | 22 | 23 |
3212L-5 | 5 | M10 | M6 | 159 | 25 | 40 |
3212L-6 | 6 | M12-14 | M8 | 179 | 28 | 61 |
3212L-8 | 8 | M16 | M10 | 198 | 33 | 139 |
3212L-10 | 10 | M18-20 | M12 | 221 | 37.5 | 223 |
套装内容
滚花六角扳手使用的工作图像
型号 |
---|
3212L-1.5 |
3212L-2 |
3212L-2.5 |
3212L-3 |
3212L-4 |
3212L-5 |
3212L-6 |
3212L-8 |
3212L-10 |
3212LH-10 |
3212LH-10CN |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽 (mm) | 单品·套装类别 | 套装内容 | 扳手手柄内侧长度 (mm) | 扳手键内侧长度 (mm) | 适用带帽螺钉 | 适合紧定螺钉 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥128.66起 | 5天 | 1.5 | 单品 | - | 89 | 14 | M1.6-2 | M3 | 5 | ||
¥128.66起 | 5天 | 2 | 单品 | - | 99 | 16 | M2.5 | M4 | 6 | ||
¥128.44起 | 5天 | 2.5 | 单品 | - | 111 | 18 | M3 | M5 | 7 | ||
¥128.44起 | 5天 | 3 | 单品 | - | 125 | 20 | M4 | M6 | 10 | ||
¥134.79起 | 5天 | 4 | 单品 | - | 139 | 22 | M5 | M8 | 23 | ||
¥161.89起 | 5天 | 5 | 单品 | - | 159 | 25 | M6 | M10 | 40 | ||
¥215.51起 | 5天 | 6 | 单品 | - | 179 | 28 | M8 | M12-14 | 61 | ||
¥269.59起 | 5天 | 8 | 单品 | - | 198 | 33 | M10 | M16 | 139 | ||
¥321.14起 | 5天 | 10 | 单品 | - | 221 | 37.5 | M12 | M18-20 | 223 | ||
¥1,097.14起 | 5天 | - | 套装 | 3212L-1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | - | - | - | - | 559 | ||
¥1,379.77起 | 5天 | - | 套装 | 3212L-1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | - | - | - | - | 582 |
Loading...
插口宽(mm) | 1.5 | 前端类型 | 球头 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 单品 |
套装内容 | - | 扳手手柄内侧长度(mm) | 89 |
扳手键内侧长度(mm) | 14 | 适用带帽螺钉 | M1.6-2 |
适合紧定螺钉 | M3 | 质量(g) | 5 |
插口宽(mm) | 1.5 | 前端类型 | 球头 | 种类 | 六角L形扳手 |
单品·套装类别 | 单品 | 套装内容 | - | 扳手手柄内侧长度(mm) | 89 |
扳手键内侧长度(mm) | 14 | 适用带帽螺钉 | M1.6-2 | 适合紧定螺钉 | M3 |
质量(g) | 5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明