(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | W-91-0.71 | W-91-0.89 | W-91-1.27 | W-91-1.5 | W-91-1.6 | W-91-2.4 | W-91-2.5 | W-91-3 | W-91-3.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弯曲尺寸 mm (W-98除外) | A | 8 | 10 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 20 | 20 |
B | 34 | 34 | 46 | 52 | 47 | 56 | 60 | 65 | 60 | |
边大小 mm | S | 0.71 | 0.89 | 1.27 (1/20") | 1.5 | 1.6 (1/16") | 2.4 (3/32") | 2.5 | 3 | 3.2 (1/8") |
内六角螺栓 | - | - | M1.4 | M1.6/2 | No.1 | No.4/5 | M3 | M4 | - | |
内六角螺钉 | M1.4/1.6/1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M5/6 | No.10 | M5 | M6 | 1/4" |
型号 |
---|
W-91-0.71 |
W-91-0.89 |
W-91-1.5 |
W-91-1.6 |
W-91-1.27 |
W-91-2.4 |
W-91-2.5 |
W-91-3 |
W-91-3.2 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽 (mm) | 内六角螺栓 | 弯曲尺寸 (mm) | JAN代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20.82起 | 12天 | 0.71 | - | A:8,B:34 | 4962772480014 | ||
¥14.98起 | 12天 | 0.89 | - | A:10,B:34 | 4962772480021 | ||
¥9.15起 | 9天 | 1.5 | M1.6/2 | A:12,B:52 | 4962772480045 | ||
¥9.15起 | 12天 | 1.6(1/16") | No.1 | A:13,B:47 | 4962772480298 | ||
¥9.15起 | 9天 | 1.27(1/20") | M1.4 | A:14,B:46 | 4962772480038 | ||
¥9.15起 | 12天 | 2.4(3/32") | No.4/5 | A:17,B:56 | 4962772480069 | ||
¥9.15起 | 9天 | 2.5 | M3 | A:15,B:60 | 4962772480076 | ||
¥9.15起 | 9天 | 3 | M4 | A:20,B:65 | 4962772480083 | ||
¥10.65起 | 12天 | 3.2(1/8") | - | A:20,B:60 | 4962772480090 |
Loading...
插口宽(mm) | 0.71 | 前端类型 | 标准型 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 单品 |
内六角螺栓 | - | 弯曲尺寸(mm) | A:8,B:34 |
JAN代码 | 4962772480014 |
插口宽(mm) | 0.71 | 前端类型 | 标准型 | 种类 | 六角L形扳手 |
单品·套装类别 | 单品 | 内六角螺栓 | - | 弯曲尺寸(mm) | A:8,B:34 |
JAN代码 | 4962772480014 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明