(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
QCK棘轮头产品图片1
QCK棘轮头产品图片2
(单位:mm)
尺寸图
型号 | 方形驱动尺寸 | S | H | G | R | L1 | φD1 | φD2 | 适用扭矩扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000QCK 10000QCK | 25.4(1") | 76 | 58 | 27 | 38 | 130 | 34 | 45 | N850・N1000LCK DTC-N1000REV |
适用扭矩扳手 | N850、N1000LCK、DTC-N1000EXL | 头型 | 棘轮型 |
头部(G)(mm) | 27 | 头部(R)(mm) | 38 |
头部(L1)(mm) | 130 | 头部(φD1)(mm) | 34 |
头部(φD2)(mm) | 45 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空