(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • SUS 棘轮手柄(保持型)
收藏
对比
细节
类似品

SUS 棘轮手柄(保持型)

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,093.51起
(

标准单价:

1,093.51起
)

单价(未税):

1,093.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) :
9.5
12.7
查看全部(2)
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) :
1/2
3/8
查看全部(2)
全长(L尺寸) (mm) :
200
240
查看全部(2)
插入角 (mm) :
9.5
12.7
查看全部(2)
质量(g) :
229
387
查看全部(2)
类型 :
SRH3H
SRH4H
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 手柄单品
手柄型: 棘轮
棘轮齿数: 72
用途: 手工作业用
棘轮手柄全长类型: 标准型
材质1: 马氏体不锈钢
套筒形状: 6角
棘轮机构: 斜楔式

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 全长(L尺寸) (mm) 插入角 (mm) 质量(g) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
全不锈钢棘轮手柄,插入角为9.5mm。
【特长】
・材质为马氏体不锈钢。
・强调强度、防锈、耐腐蚀、耐化学性、卫生方面的优秀不锈钢工具。
・楔形。
【用途】
・食品设备、医疗、洁净室、精密机械、船舶、海上运动。
・海洋开发、植物、防水工程、自来水工程、清洗设备。
・非常适合在不锈钢螺栓和螺母以及其他位置使用。

SUS棘轮手柄(固定式)规格

产品型号插入角dr.(mm)尺寸(mm)D尺寸(mm)H尺寸(mm)L尺寸(mm)T材料质量(g)
SRH3H9.526.527.320016.1马氏体不锈钢229
SRH4H12.732.034.424018.5马氏体不锈钢387

使用注意事项

  • ※缓慢小心地操作棘轮手柄。
  • ※确保左右完全切换。
  • ※SUS工具非磁性的。

基本信息

单品·套装区分 手柄单品 用途 手工作业用
套筒形状 6角 手柄型 棘轮
棘轮手柄全长类型 标准型 棘轮机构 斜楔式
棘轮齿数 72 材质1 马氏体不锈钢
型号
SRH3H
SRH4H
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 全长(L尺寸)
(mm)
插入角
(mm)
质量(g) 质量
(g)

1,093.51起

5天 9.5 3/8 200 9.5 229 229

1,286.44起

询价 12.7 1/2 240 12.7 387 387

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空