(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
超长内六角套筒套件(带支架)HH306LL的外观
超长内六角套筒套件(带支架)HH306LL的尺寸图
产品型号 | 对边宽度尺寸 (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | D | A | L | ||
3H-03L150 | 3 | 17 | 123 | 150 | 31 |
3H-04L150 | 4 | 17 | 123 | 150 | 36 |
3H-05L150 | 5 | 17 | 123 | 150 | 48 |
3H-06L150 | 6 | 17 | 123 | 150 | 59 |
3H-08L150 | 8 | 19 | 121 | 150 | 101 |
3H-10L150 | 10 | 20 | 121 | 150 | 142 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
质量(g) | 480 | 套装内容1 | 3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-08L150、3H-10L150 |
附件 | 套筒支架(6个装型)SH1306 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空