(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 超长内六角套筒套件(带支架) HH308LL
收藏
对比
细节
类似品

超长内六角套筒套件(带支架) HH308LL

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

933.38起
(

标准单价:

933.38起
)

单价(未税):

933.38起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HH308LL
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 6角
质量(g): 770
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
套装内容1: 3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-07L150、3H-08L150、3H-10L150、3H-12L150
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 9.5
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 3/8
附件: 套筒支架(10个装型)SH1310

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
插入角9.5mm的六角套筒8件套,套筒支架套装。
・非常适合拧紧和松开内六角螺栓和内六角紧定螺钉的手动用超长型150mm套筒。
【特长】
・使用可轻松拆卸套筒的套筒支架(铝型),提高工作效率。
・外周滚花设计使手指可以轻松快速地转动螺栓。
・超长型可以让您在以前无法接触到的深而狭窄的地方接触到内六角螺栓和内六角紧定螺钉。
【用途】
・用于手动工具。

产品规格

  • 包装箱尺寸:w326×d96×h37mm
  • 套装内容:8个(3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-07L150、3H-08L150、3H-10L150、3H-12L150)
  • 带套筒支架(10件套型)SH1310
  • 质量:0.77kg
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL:関連画像

超长内六角套筒(带支架)HH308LL的外观

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH308LL:関連画像

超长内六角套筒(带支架)HH308LL的尺寸图

产品型号对边宽度尺寸
(mm)
尺寸(mm)质量
(g)
SDAL
3H-03L15031712315031
3H-04L15041712315036
3H-05L15051712315048
3H-06L15061712315059
3H-07L15071712115077
3H-08L150819121150101
3H-10L1501020121150142
3H-12L1501222120150185

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 9.5 套筒形状 6角
插口宽(S尺寸) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/8
质量(g) 770 套装内容1 3H-03L150、3H-04L150、3H-05L150、3H-06L150、3H-07L150、3H-08L150、3H-10L150、3H-12L150
附件 套筒支架(10个装型)SH1310
型号
HH308LL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

933.38起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空