(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 预设型扭矩扳手(直接设定,用于左右螺纹)
收藏
对比
细节
类似品

预设型扭矩扳手(直接设定,用于左右螺纹)

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,080.96起
(

标准单价:

2,080.96起
)

单价(未税):

2,080.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
20~100
30~140
60~300
查看全部(3)
插入角 (mm(英寸)) :
12.7(1/2)
19.0(3/4)
查看全部(2)
最小刻度 (N・m) :
1
2
查看全部(2)
质量 (g) :
830
880
1960
查看全部(3)
全长 (mm) :
387
450
716
查看全部(3)
类型 :
T4MN
T6MN
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
扭矩精度(±%): ±3%
有无头部交换功能:
附件: 校验证书(附追溯系统图)×1、操作说明×1、包装盒×1
受力方向: 顺时针逆时针均可

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 插入角 (mm(英寸)) 最小刻度 (N・m) 质量 (g) 全长 (mm) 尺寸:H (mm) 尺寸:T (mm) 最大扭矩时手力 (N) 头部宽度 (mm) 适配螺钉 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
该扭矩扳手专为拧紧螺栓和螺母而设计。
【特长】
・当达到设定的扭矩值时,操作者会听到"咔嗒"一声或手部受到轻微震动。
・规格为N・m。
・扭矩精度(±3%)。
・双旋转。
・反转扭矩扳手本体,可左旋拧紧螺纹。
・通过机械装置上的数字显示值进行扭矩设定,可直接读取数值。
・T4MN100R、T4MN140R和T4MN200R有一个吹塑外壳。
・T6MN300R采用金属外壳。
【用途】
・用于工业厂房的装配工作,汽车、摩托车、一般工业设备和厂房等的维修工作。
・适用于各种受控扭矩拧紧操作。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

T4MN200Rの外観

T4MN200R 的外观

T4MN140Rの外観

T4MN140R 的外观

T4MN100Rの外観

T4MN100R 的外观

先端部

头部部分

本产品包装不含收纳盒。

规格表

型号插入角dr.(mm)最小扭矩
(N・m)
最大扭矩
(N・m)
最大扭矩时的手力(N)尺寸
(mm)
B
尺寸
(mm)
H
尺寸
(mm)
L
尺寸
(mm)
T
1 刻度(N・m)表示单位(参考)适应螺栓普通螺栓(参考)适应螺栓高压螺栓质量(g)
T4MN100R12.72010033536.049.238714.01N・mM12~M14M10830
T4MN140R12.73014038836.049.245014.01N・mM14M10~M12880
T4MN200R12.74020047445.252.752620.52N・mM14~M16M121,420
T6MN300R19.04030044145.265.271620.52N・mM16~M20M12~M141,960

※该产品已获得专利和外观设计注册
T6MN300R 的最小容量范围从60N・m增加到40N・m。

  • N・m 规格
  • 扭矩精度(±3%)
  • 附件:校准证书(附溯源系统图)×1、操作说明×1

专利・证书信息

校准证书的有效性

1.如果未使用:自校准证书上的校准日期起最多 3 年。
2.如果产品从校准证书上的校准日期算起使用时间不足 3 年:从开始使用算起 1 年或最多 100,000 次紧固循环。

外形图

外形図

使用方法・使用事例

使用例

注意・禁止事项

警告
  • 高空作业时一定要采取防坠落措施。
  • 接通电源时不要工作。
  • 按右侧(顺时针)方向使用扭矩扳手。
  • 不要使用转接头(小于扭矩扳手的方形驱动)。 这样做可能会损坏适配器的方形驱动器并造成伤害。
  • 不要使用加长杆。 这可能会导致延长杆损坏和扭矩波动。
  • 长期无人使用的扭矩扳手可能会出现扭矩值波动。
注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • "拧紧扭矩 "和 "拧紧力 "之间的关系取决于螺钉的状态、结构和摩擦系数。
    请务必仔细阅读该物件的工作说明和注意事项,以确保正确操作。 (图 1)
  • 使用扭矩扳手超出其扭矩容量范围会导致故障。 在某些情况下,可能会造成损坏和伤害。
  • 不要使用拼接到握把上的管道。 可能达不到正确的扭矩,在某些情况下可能导致损坏和伤害。 (图 2)
  • 扭矩扳手会因位置(握持位置)和施力方向的不同而偏离其数值。 (图 3)
  • 虽然调节精确,但撞击或拆卸会影响精度。 请勿在高温、高湿、水下或灰尘多的地方使用或存放本产品。
  • 使用扭矩扳手时,请不要用力摇晃,用体重压,或者用脚踩。(图 4)
        
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) 関連画像1

基本信息

产品类型 机械显示式 有无头部交换功能
受力方向 顺时针逆时针均可 扭矩精度(±%) ±3%
附件 校验证书(附追溯系统图)×1、操作说明×1、包装盒×1
型号
T4MN100R
T4MN140R
T6MN300R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
插入角
(mm(英寸))
最小刻度
(N・m)
质量
(g)
全长
(mm)
尺寸:H
(mm)
尺寸:T
(mm)
最大扭矩时手力
(N)
头部宽度
(mm)
适配螺钉
(mm)

2,080.96起

5天 20~100 12.7(1/2) 1 830 387 49.2 14.0 335 36.0 普通:M12~M14、高强度:M10

2,543.27起

5天 30~140 12.7(1/2) 1 880 450 49.2 14.0 388 36.0 普通:M14、高强度:M10~M12

3,275.93起

5天 60~300 19.0(3/4) 2 1960 716 65.2 20.5 441 45.2 普通:M16~M20、高强度:M12~M14

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空