(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 预设型扭矩扳手(用于左右螺纹)
收藏
对比
细节
类似品

预设型扭矩扳手(用于左右螺纹)

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,624.78起
(

标准单价:

4,624.78起
)

单价(未税):

4,624.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
扭矩调整范围 (N・m) :
60~420
100~700
100~850
查看全部(3)
最小刻度 (N・m) :
2
5
查看全部(2)
质量 (g) :
3400
6300
8600
查看全部(3)
全长 (mm) :
950
1314
1388
查看全部(3)
类型 :
T6L
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 机械显示式
受力方向: 顺时针逆时针均可
插入角(mm(英寸)): 19.0(3/4)
扭矩精度(±%): ±3%
有无头部交换功能:
附件: 校验证书(附追溯系统图)×1、使用说明书×1、包装盒×1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 扭矩调整范围 (N・m) 最小刻度 (N・m) 质量 (g) 全长 (mm) 尺寸:H (mm) 尺寸:T (mm) 最大扭矩时手力 (N) 头部宽度 (mm) 适配螺钉 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
这是一款扭矩扳手,可让您在扭矩可调范围内预设所需的扭矩值。
【特长】
・专用于拧紧螺栓和螺母的扭矩扳手。
・通过反转扭矩扳手主体,可以用左手拧紧螺钉。
・当达到设定的扭矩值时,您会收到“咔哒”声或手上轻微的“震动”通知。
・N・m规格。
・扭矩精度(±3%)。
・双旋转。
・扭矩设定是通过机械机构的数字显示值进行的,可以直接读取该值。
【用途】
・从工业工厂的组装工作到汽车、摩托车、一般工业设备和工厂的维护工作。
・非常适合管理和拧紧大范围的扭矩。

预设型扭矩扳手规格(适用于左右螺纹)

商品外観

商品外观

表面

表面

裏面

里面

使用例

使用例

外形图

外形图

产品番号插入角dr.
(mm)
最小扭矩
(N・m)
最大扭矩
(N・m)
最大扭矩时的手力
(N)
外壳尺寸
(mm)w
外壳尺寸
(mm)d
外壳尺寸
(mm)h
尺寸
(mm)B
尺寸
(mm)H
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)T
1 刻度
(N・m)
表示单位(参考)
适应螺栓
普通螺栓
(参考)
适应螺栓
高压螺栓
质量
(g)
T6L420NR19.0604204861050105805469.295021.02N・mM16~M27M12~M273400
T6L700NR19.01007007081200180986869.5131427.55N・mM18~M33M12~M336300
T6L850NR19.01008506801200180987675.0138829.05N・mM18~M36M12~M368600
T8L850NR25.41008506801200180987685.0153829.05N・mM18~M36M12~M368900

基本信息

产品类型 机械显示式 插入角(mm(英寸)) 19.0(3/4)
有无头部交换功能 受力方向 顺时针逆时针均可
扭矩精度(±%) ±3% 附件 校验证书(附追溯系统图)×1、使用说明书×1、包装盒×1
型号
T6L420NR
T6L700NR
T6L850NR
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
扭矩调整范围
(N・m)
最小刻度
(N・m)
质量
(g)
全长
(mm)
尺寸:H
(mm)
尺寸:T
(mm)
最大扭矩时手力
(N)
头部宽度
(mm)
适配螺钉
(mm)

4,624.78起

5天 60~420 2 3400 950 69.2 21.0 486 54 普通:M16~M27、高强度:M12~M16

7,027.00起

5天 100~700 5 6300 1314 69.5 27.5 708 68 普通:M18~M33、高强度:M12~M20

7,566.73起

5天 100~850 5 8600 1388 75.0 29.0 680 76 普通:M18~M36、高强度:M12~M20

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空