(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 套筒式T形把手扳手(深型)
收藏
对比
细节
类似品

套筒式T形把手扳手(深型)

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

152.89起
(

标准单价:

152.89起
)

单价(未税):

152.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
BTGW
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
用途: 手工作业用
尺寸(mm): D:14、A1:8、A2:60
插口宽(S尺寸): 10
前端规格: 套筒
全长(L尺寸)(mm): 235
质量(g): 150

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
两种套筒型号,适用于尖端8mm和10mm。
【特长】
・非常适合快速连续工作。
・T形握把易于握持和施力,操作性极佳。
【用途】
・非常适合各种维修工作,例如维修汽车、摩托车、自行车等以及组装工业机械。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

  • 套筒部六角形
BTGW-08L、BTGW-10Lの外観

BTGW-08L、BTGW-10L的外观

规格表

型号对边宽度尺寸(mm)
S
尺寸
(mm)
D
尺寸
(mm)
A1
尺寸
(mm)
A2
尺寸
(mm)
L
尺寸
(mm)
φd
六角垫
对边宽度尺寸
(mm)
质量
(g)
BTGW-08L812660235710145
BTGW-10L1014860235912150

外形图

使用方法・使用示例

使用示例

使用例

使用示例

使用例2

使用示例2

注意・禁止事项

警告

  • 塑料手柄并非用于绝缘。请勿在有电流的物体上使用。

基本信息

用途 手工作业用 插口宽(S尺寸) 10
全长(L尺寸)(mm) 235 尺寸(mm) D:14、A1:8、A2:60
前端规格 套筒 质量(g) 150
型号
BTGW-10L
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

152.89起

询价

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空