(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是冲击用内套筒 4A-BA-型号4A-21BA的详情页。
内有型号4A-21BA的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是冲击用内套筒 4A-BA-型号4A-21BA的详情页。
内有型号4A-21BA的规格、尺寸等相关参数信息。
冲击内套筒外观
冲击内套筒尺寸图
产品型号 | 两面宽尺寸(mm) | 尺寸 (mm) | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | ||
4A-17BA | 17 | 32 | 28 | 20 | 54 | 200 |
4A-19BA | 19 | 34 | 28 | 20 | 54 | 210 |
4A-20BA | 20 | 35 | 28 | 20 | 54 | 210 |
4A-21BA | 21 | 36 | 28 | 20 | 54 | 215 |
产品型号 4A- | 17BA~21BA |
---|---|
销钉 | P3020S |
O形圈 | RP20S |
产品类型 | 轮胎相关 | 全长(mm) | 54 |
插口宽尺寸(mm) | 21 | 插入角(mm) | 12.7 |
插入角形状 | 4角 | 尺寸(D1)(mm) | 36 |
尺寸(D2)(mm) | 28 | 尺寸(L1)(mm) | 20 |
重量(g) | 215 |
产品类型 | 轮胎相关 | 全长(mm) | 54 |
插口宽尺寸(mm) | 21 | 插入角(mm) | 12.7 |
插入角形状 | 4角 | 尺寸(D1)(mm) | 36 |
尺寸(D2)(mm) | 28 | 尺寸(L1)(mm) | 20 |
重量(g) | 215 |
产品类型 | 轮胎相关 | 全长(mm) | 54 | 插口宽尺寸(mm) | 21 |
插入角(mm) | 12.7 | 插入角形状 | 4角 | 尺寸(D1)(mm) | 36 |
尺寸(D2)(mm) | 28 | 尺寸(L1)(mm) | 20 | 重量(g) | 215 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明