(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
大榔头
悬挂安装事例
外形图
产品型号 | 插入角dr. (mm) | 常用最大扭矩 (N・m) | 最大扭矩容量 (N・m) | 空载转速 (min-1[rpm]) | 空气压力 (MPa) | 空气软管内径 (mm) | 进气口 | (参考) 适配螺栓 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI4200 | 12.7 | 右转610 左转700 | 700 | 10000 | 0.62 | 10以上 | Rc1/4(PT1/4) | ※2 M20 | 1300 |
转速(rpm) | 无负荷:10000 | 使用空气压力(Mpa) | 0.62 |
空气消耗量(m³/min) | (ntp)845、(op)127 | 输出角(mm) | 12.7 |
输出角(inch) | 1/2 | 进气口 | Rc1/4(PT1/4) |
空气软管内径(mm) | 10以上 | 适应螺钉 | M20 |
质量(g) | 1300 | 全长 | 172 |
最大紧固扭矩(右转)(N・m) | 610 | 最大紧固扭矩(左转)(N・m) | 700 |
附属品 | 插头 R1/4(PT1/4)、使用说明书、悬挂装置 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空