(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是精密钳子 YN-22-型号YN-22的详情页。
内有型号YN-22的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天
10天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是精密钳子 YN-22-型号YN-22的详情页。
内有型号YN-22的规格、尺寸等相关参数信息。
精密钳子 YN‒22 的外观
精密钳子 YN‒22 的尺寸图
型号 | 最大切断直径 | 全长 |
---|---|---|
YN-22 | Φ2.0mm | 141mm |
全长(mm) | 141 | 铜线切割能力(mmφ) | 2 |
公称尺寸 | 150 | 刃长(mm) | 8 |
刃宽(mm) | 13 | 刃角度(°) | 21 |
前端长度(mm) | 21 |
全长(mm) | 141 | 铜线切割能力(mmφ) | 2 |
公称尺寸 | 150 | 刃长(mm) | 8 |
刃宽(mm) | 13 | 刃角度(°) | 21 |
前端长度(mm) | 21 |
全长(mm) | 141 | 铜线切割能力(mmφ) | 2 | 公称尺寸 | 150 |
刃长(mm) | 8 | 刃宽(mm) | 13 | 刃角度(°) | 21 |
前端长度(mm) | 21 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明