(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 页片砂光机陶瓷套件
收藏
对比
细节
类似品

页片砂光机陶瓷套件

品牌:
柳濑(YANASE) [日本]
柳濑(YANASE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
S-SET
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
空载转速(rpm): 6300
空气消耗量(m³/min): 0.41
重量(g): 800
全长(mm): 265
排气方向: 后方
标准附件①: ・本体AGSS-FP
・陶瓷UNIBAND用胶轮 1个
・陶瓷UNIBAND(#40,#60,#80) 各10个
・替换扳手  2个
・调节器 1个
・接头(Rc1/4) 1个
・六角扳手 1个
使用空气压力(Mpa): 0.62
外径(mm): 40
安装直径(mm): 6

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
页片砂光机陶瓷套件,套件包含可高速切削的陶瓷UNIBAND。
【特长】
・页片砂光机在主轴上使用 3 个轴承,以实现高旋转效率。
・UNIBAND是一款使用陶瓷研磨材料来实现更快、更漂亮的表面处理的产品。
【用途】
・用于不锈钢/铝/铁/塑料/合成材料/玻璃纤维/木制品等表面处理。
・用于除锈/去除氧化膜/去除氧化皮/清洁/去除油漆等。

页片砂光机陶瓷套件详细

フラップサンダーセラミックキット 商品イメージ

页片砂光机陶瓷套件商品图片

AGSS-FP 商品イメージ

AGSS-FP 商品图片

ユニバンドセラミック 商品イメージ

陶瓷 Uni 砂带 商品图片

ユニバンドセラミック用ドラム 商品イメージ

陶瓷 Uni 砂带用胶轮 商品图片

产品规格

型号套装内容
S-SET3本体AGSS-FP
陶瓷 Uni 砂带用胶轮 1个
陶瓷 Uni 砂带(#40,#60,#80)各10个
型号规格标准附件
AGSS-FP转速6,300min-1・替换扳手-2个
・调节器-1个
・接头(Rc1/4)-1个
・六角扳手-1个
安装部6mm
全长265mm
外径40mm
重量800g
使用压力0.62MPa
耗气量0.41m3/min
排气方向后方

 

(单位:mm)

 

商品名尺寸型号・粒度
陶瓷 Uni 砂带40×25#40#60#80
B4025S3B4025S4B4025S5
陶瓷 Uni 砂带用胶轮40×25D4025S

页片砂光机陶瓷套件尺寸

AGSS-FP

AGSS-FP 寸法図

AGSS-FP 尺寸图

基本信息

空载转速(rpm) 6300 全长(mm) 265
使用空气压力(Mpa) 0.62 空气消耗量(m³/min) 0.41
排气方向 后方 外径(mm) 40
重量(g) 800 标准附件① ・本体AGSS-FP
・陶瓷UNIBAND用胶轮 1个
・陶瓷UNIBAND(#40,#60,#80) 各10个
・替换扳手  2个
・调节器 1个
・接头(Rc1/4) 1个
・六角扳手 1个
安装直径(mm) 6
型号
S-SET3
型号数量折扣一般
发货日
9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空