(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • DT-880系列 经济型红外测温仪
  • DT-880系列 经济型红外测温仪
  • DT-880系列 经济型红外测温仪
  • DT-880系列 经济型红外测温仪
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.23>

DT-880系列 经济型红外测温仪

根据数量多少打折
品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

299.37起
(

标准单价:

299.37起
)

单价(未税):

299.37起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
红外量程温度范围 (℃) :
-50~380
-50~500
-50~700
-50~850
查看全部(4)
距离比 :
10:1
12:1
查看全部(2)
产品特点 :
℃/℉转换,自动数据保持,最大/最小值显示,超量程提示,自动关机
℃/℉转换,自动数据保持,超量程提示,自动关机
查看全部(2)
类型 :
DT-880
DT-880H
DT-882H
DT-883H
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温度计(外部传感器型)
产品尺寸(mm): 160×82×42
发射率: 固定0.95
重量(g): 177
温度精度: ±1.5%
响应时间: <1秒
包装/配件: 使用说明书,保修卡,9V电池,枪形皮套,彩盒
分辨率: 0.1℃
激光瞄准: <1mW 650mm 激光等级II级
售后服务: 一年保修

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 红外量程温度范围 (℃) 距离比 产品特点 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・DT-880系列红外线测温仪体积小巧,便于携带,激光指示可以方便的瞄准目标并精确地测量温度,是安全理想的非接触式测温工具
・【主要性能】
・此系列红外产品距离比分别设计了D:S=12:1,20:1,30:1可供选择
・温度段从550℃至1000℃的相应型号
・更精确的双激光指示
・响应时间快至150毫秒
・0.1至1.0的可调发射率
・高精度
・带白色背光三屏LCD显示(最大值、发射率、测试值)

基本信息

产品类型 温度计(外部传感器型) 温度精度 ±1.5%
分辨率 0.1℃ 产品尺寸(mm) 160×82×42
响应时间 <1秒 激光瞄准 <1mW 650mm 激光等级II级
发射率 固定0.95 包装/配件 使用说明书,保修卡,9V电池,枪形皮套,彩盒
售后服务 一年保修 重量(g) 177
型号
DT-882H
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
红外量程温度范围
(℃)
距离比 产品特点

299.37起

2天 -50~700 10:1 ℃/℉转换,自动数据保持,超量程提示,自动关机

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空