(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
插口宽(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 套装内容(把) | 9 |
材质1 | 特殊合金钢 | 材质2 | 表面处理:强化镀镍(EL/装甲镀层) |
套装内容(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 质量(g) | 428 |
插口宽(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 套装内容(把) | 9 |
材质1 | 特殊合金钢 | 材质2 | 表面处理:强化镀镍(EL/装甲镀层) |
套装内容(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 颜色 | 蓝色 |
质量(g) | 428 |
插口宽(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 套装内容(把) | 9 | 材质1 | 特殊合金钢 |
材质2 | 表面处理:强化镀镍(EL/装甲镀层) | 套装内容(mm) | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | 颜色 | 蓝色 |
质量(g) | 428 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明